ZHCSXG1 November   2024 LM644A2-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 可润湿侧翼
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输入电压范围 (VIN)
      2. 7.3.2  使能 EN 引脚和 VIN UVLO 用途
      3. 7.3.3  输出电压选择和软启动
      4. 7.3.4  SYNC 允许时钟同步和模式选择
      5. 7.3.5  时钟锁定
      6. 7.3.6  可调开关频率
      7. 7.3.7  电源正常输出电压监控
      8. 7.3.8  内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
      9. 7.3.9  自举电压和 VCBOOT-UVLO(CB1 和 CB2 引脚)
      10. 7.3.10 CONFIG 器件配置引脚
      11. 7.3.11 展频
      12. 7.3.12 软启动和从压降中恢复
      13. 7.3.13 过流和短路保护
      14. 7.3.14 断续
      15. 7.3.15 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 运行模式
        1. 7.4.3.1 峰值电流模式运行
        2. 7.4.3.2 自动模式运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
        5. 7.4.3.5 压降
        6. 7.4.3.6 从压降中恢复
        7. 7.4.3.7 其他故障模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  选择开关频率
        2. 8.2.2.2  设置输出电压
        3. 8.2.2.3  电感器选型
        4. 8.2.2.4  输出电容器选型
        5. 8.2.2.5  输入电容器选型
        6. 8.2.2.6  BOOT 电容器
        7. 8.2.2.7  VCC
        8. 8.2.2.8  CFF 和 RFF 选择
        9. 8.2.2.9  同步和模式
        10. 8.2.2.10 外部 UVLO
        11. 8.2.2.11 典型热性能
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

TJ = –40°C 至 +150°C。典型值在 TJ = 25°C 和 VIN = 13.5V 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ(VIN-DT3p3) VIN 静态电流,双路输出模式,BIAS = 3.3V 非开关,VEN = 2V,VBIAS = VVOSNS1 = 3.3V + 10%,VVOSNS2 = 5V + 10% 7 30 µA
IQ(VIN-ST5p0) VIN 静态电流,单路输出模式 非开关,VEN = 2V,VBIAS = VVOSNS1 = 5V + 10% 29 55 µA
IQ(VIN-ST3p3) VIN 静态电流,单路输出模式 非开关,VEN = 2V,VBIAS = VVOSNS1 = 3.3V + 10% 18 43 µA
ISD(VIN) VIN 关断电源电流 VEN = 0V,仅限 +25°C 结果,所有角落(n、w、s) 0.5 8 µA
UVLO
VINUVLO(R) VIN UVLO 上升阈值 VIN 上升 3.5 3.80 V
VINUVLO(F) VIN UVLO 下降阈值 VIN 下降 2.5 V
VINUVLO(H) VIN UVLO 迟滞 0.75 1 1.25 V
ENABLE
VEN(R) EN1/2 电压上升阈值 EN1/2 上升,启用开关 1.125 1.25 1.375 V
VEN(F) EN1/2 电压下降阈值 EN1/2 下降,禁用开关 0.8 0.9 1.0 V
VEN(H) EN1/2 电压迟滞 0.25 0.325 0.55 V
VEN(W) EN1/2 电压唤醒阈值 0.4 V
IEN EN1/2 引脚拉电流后 EN 上升阈值 VEN1/2 = VIN = 13.5V 1 400 nA
内部 LDO
VVCC 内部 LDO 输出电压 VBIAS ≥ 3.4V,IVCC ≤ 100mA 2.7 3.1 3.7 V
IVCC 内部 LDO 短路电流限制 VIN = 13.5V 100 360 880 mA
VVCC(UVLO-R) 启动时的 VCC UVLO 上升阈值 3.3 3.5 3.75 V
VVCC(UVLO-F) 关断时的 VCC UVLO 下降阈值 2.5 3 V
基准电压
VFB1/2 可调输出配置中的双路输出 FB 电压 788 800 812 mV
VFB1_so 可调输出配置中的单路输出模式 FB 电压 788 800 812 mV
IFB1/2(LKG) 双路输出配置中的 FB 输入漏电流 VFB1/2 = 0.8V 10 250 nA
IFB1_so(LKG) 单路输出配置中的 FB 输入漏电流 VFB = 0.8V 10 250 nA
FBSel-5v0 固定 5.0V 设置的电压阈值 VCC-0.5 V
FBSel-3v0 用于固定 3.3V 设置的电阻器 300 Ω
FBSel-ext 用于选择可调输出电压的外部 FB 分压器选项的最小戴维南等效电阻。 4 kΩ
误差放大器
gm-S1 EA 跨导 - 单路输出模式 VFB1 = VCOMP 625 1000 1300 µS
ICOMP(src) EA 拉电流 - 单路输出模式 VCOMP = 1V,VFB1 = 0.4V 100 200 400 µA
ICOMP(sink) EA 灌电流 - 单路输出模式 VCOMP = 1V,VFB1 = 0.8V 100 200 500 µA
开关频率
fSW1(FPWM) 开关频率,FCCM 运行 RRT = 7.15kΩ 至 AGND 1.9 2.1 2.3 MHz
fSW2(FPWM) 开关频率,FCCM 运行 RRT = 39.2kΩ 至 AGND  360 410 450 kHz
fADJ(FCCM) 可调开关频率范围 RRT 电阻器,从 6.81kΩ 至 158kΩ 至 AGND 0.1 2.2 MHz
fSS(int) 展频开关频率范围 RRT = 7.15kΩ,RCONFIG= 73.2kΩ +-10%
同步
VIH(sync) SYNCIN 高电平阈值 1.35 1.6 V
VIL(sync) SYNCIN 低电平阈值 0.65 0.95 V
VOH(sync) 同步输出高电压最小值 10mA 负载 1.6 2.6 V
VOL(sync) 同步输出低电压最大值 10mA 负载 0.35 0.68 V
fSYNC-2p1 频率同步范围约为 2.1MHz RRT = 7.15kΩ 至 AGND 1.7 2.1 2.4 MHz
fSYNC-0p4 频率同步范围约为 400kHz RRT = 39.2kΩ 至 AGND 320 400 480 kHz
tSYNC(min) 高于 VIH(sync) 的外部同步信号的脉冲宽度 100 ns
tSYNC(max) 低于 VIL(sync) 的低外部同步信号的脉冲宽度 100 ns
tSYNC-SW(delay) 从 SYNC 上升沿到 SW 上升沿的延迟 - 单路输出模式 - 次级 120 ns
启动
tSS(R) 内部固定软启动时间 - 双路输出模式 从 VVOSNS1/2= 0%(第一个 SW 脉冲)到 VVOSNS1/2 = 90% 2.7 4.5 7 ms
tSS_Lockout(R) 如果输出未处于稳压状态,则从第一个 SW1/2 脉冲到启用 FPWM 模式的时间 - 双路输出模式 7 13 32 ms
ISS(R) 软启动充电电流 - 单路输出模式 VSS = 0V 15 20 25 µA
RSS(F) 软启动放电电阻 - 单路输出模式 10 27 Ω
tEN EN1(单路输出模式)或 EN1/EN2(以双路输出模式中先发生者为准)高电平至开关延迟开始 600 900 µs
功率级
RDSON(HS) 高侧 MOSFET 导通电阻 VBOOT-SW = 3.3V,IOUT = 1A 37 75 mΩ
RDSON(LS) 低侧 MOSFET 导通电阻 VVCC = 3.3V,IOUT = 1A 23.9 50 mΩ
tON(min) 最小 ON 脉冲宽度 VIN = 20V,IOUT = 2A 50 65 ns
tON(max) 最大 ON 脉冲宽度(双路输出,单路输出初级) RRT = 7.15kΩ 5 8 12 µs
tON(max) 最大 ON 脉冲宽度(单路输出次级) RRT = 7.15kΩ 16 25 µs
tOFF(min) 最小 OFF 脉冲宽度 VIN = 4V 80 110 ns
升压电路
过流保护
IHS(OC3) 高侧峰值电流限值 LM644A2 占空比接近 0% 时 HS FET 上的峰值电流限值 8.99 11 13.9 A
ILS(OC3) 低侧谷值电流限值 LM644A2 LS FET 上的谷值电流限值 6.2 7.7 9.27 A
ILS3(NOC) 低侧负电流限值 LM644A2 LS FET 上的灌电流限值 5 A
ILPEAK3(min-0) 最小占空比下的最小峰值电感器电流 LM644A2 VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns 1.5 A
ILPEAK3(min-100) 最大占空比下的最小峰值电感器电流 LM644A2 VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs 0.4 A
VHiccup-FB 引脚上的断续阈值 - 双路输出模式,可调输出选项 LS FET 导通时间 > 165ns 0.25 0.3 0.35 V
tHiccup-1 进入断续前的等待时间 - 单路和双路输出模式 126 128 130 电流限制周期
tHiccup-2 重启之前的断续时间 50 88 ms
电源正常
VPGTH-1 电源正常阈值 (PG1/2) PGOOD 低电平,VVOSNS1/2 上升 93% 95% 97%
VPGTH-2 电源正常阈值 (PG1/2) PGOOD 高电平,VVOSNS1/2 下降 92% 94% 96%
VPGTH-3 电源正常阈值 (PG1/2) PGOOD 高电平,VVOSNS1/2 上升 105% 107% 110%
VPGTH-4 电源正常阈值 (PG1/2) PGOOD 低电平,VVOSNS1/2 下降 104% 106% 109%
tPGOOD(R) 启动期间 PG1/2 从 VVOSNS1/2 有效到 PGOOD 高电平的延迟 VVOSNS1/2 = 3.3V 2.3 ms
tPGOOD(F) 从 VVOSNS1/2 无效到 PGOOD 低电平的 PG1/2 延迟  VVOSNS1/2 = 3.3V 45 µs
IPG(LKG) 开漏输出为高电平时的 PG1/2 引脚漏电流 VPG = 3.3V 0.1 µA
VPG-D(LOW) 两个通道的 PG 引脚输出低电平电压  IPG = 1mA,VEN = 0V。 400 mV
RPG-1 下拉 MOSFET 电阻 IPG = 1mA,VEN = 3.3V。 30 90 Ω
VIN(PG_VALID) 有效 PG 输出的最小 VIN PG 上的上拉电阻 - RPG = 10kΩ,PG 上的电压上拉 - VPULLUP_PG= 3V,VPG-D(LOW) = 0.4V 0.45 1.2 V
热关断
TJ(SD) 热关断阈值 温度上升 168 °C
TJ(HYS) 热关断迟滞 10 °C