ZHCSXG1 November   2024 LM644A2-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 可润湿侧翼
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输入电压范围 (VIN)
      2. 7.3.2  使能 EN 引脚和 VIN UVLO 用途
      3. 7.3.3  输出电压选择和软启动
      4. 7.3.4  SYNC 允许时钟同步和模式选择
      5. 7.3.5  时钟锁定
      6. 7.3.6  可调开关频率
      7. 7.3.7  电源正常输出电压监控
      8. 7.3.8  内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
      9. 7.3.9  自举电压和 VCBOOT-UVLO(CB1 和 CB2 引脚)
      10. 7.3.10 CONFIG 器件配置引脚
      11. 7.3.11 展频
      12. 7.3.12 软启动和从压降中恢复
      13. 7.3.13 过流和短路保护
      14. 7.3.14 断续
      15. 7.3.15 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 运行模式
        1. 7.4.3.1 峰值电流模式运行
        2. 7.4.3.2 自动模式运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
        5. 7.4.3.5 压降
        6. 7.4.3.6 从压降中恢复
        7. 7.4.3.7 其他故障模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  选择开关频率
        2. 8.2.2.2  设置输出电压
        3. 8.2.2.3  电感器选型
        4. 8.2.2.4  输出电容器选型
        5. 8.2.2.5  输入电容器选型
        6. 8.2.2.6  BOOT 电容器
        7. 8.2.2.7  VCC
        8. 8.2.2.8  CFF 和 RFF 选择
        9. 8.2.2.9  同步和模式
        10. 8.2.2.10 外部 UVLO
        11. 8.2.2.11 典型热性能
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

LM644A2-Q1 是一款宽输入同步直流/直流降压转换器,用于提供高电流单路或双路输出。该器件采用交错式可堆叠电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载调整率和线性调整率以及精确的电流共享,最多可堆叠 6 个相位,从而实现高达 36A 的更高输出电流。

50ns 的高侧开关最短导通时间可实现大降压比,支持从 12V、24V 或汽车输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统复杂性和设计成本。LM644A2-Q1 支持低至 3V 的输入电压骤降,占空比接近 100%。如果最短导通时间或最短关断时间不支持所需的转换比,则频率会降低。该操作可自动支持在负载突降期间保持调节,并且在启动期间保持非常低的压降。

从转换器输出为 LM644A2-Q1 的辅助电源供电,用于实现更低的输入静态电流和功率损耗。在双路输出配置中实现 9μA 空载静态电流,可延长电池供电系统的运行时间。

LM644A2-Q1 采用低 EMI 设计。该器件包含以下特性:

  • 通过交错降低基本开关频率下的噪声
    • 为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,可以将该器件配置为两相、四相或六相运行,并根据相位数进行相应的相移交错运行。例如,在四相设置中,90° 异相时钟输出设置非常适合级联、多通道或多相功率级。在轻负载运行时会保持相位关系,以实现低输出电压纹波。
  • 引脚启用的双随机展频 (DRSS)
    • 双随机展频 (DRSS) 跳频设置为 ±10%(典型值),通过三角和假随机调制的组合大幅降低峰值发射。
  • 可实现低输入电感的对称 VIN 引脚排列
  • 在高于和低于 AM 无线电频带的频率范围内运行
    • 可通过电阻器调节的 100kHz 至 2.2MHz 开关频率范围,可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。
通过结合使用这些特性,就无需采用屏蔽和其他昂贵的 EMI 缓解措施。

该器件还包含以下特性:

  • 使用外部电容器的内部固定软启动或可调软启动,可单调启动至预偏置负载
  • 开漏电源正常状态标志以及内置延迟释放功能,用于故障报告和输出监测
  • 独立的使能输入
  • 集成 VCC 辅助电源稳压器
  • 断续模式过载保护
  • 具有自动恢复功能的热关断
LM644A2-Q1 采用 5mm × 4mm 增强型 HotRod QFN 24 引脚封装,该封装具有更大的转角端子,以改进 BLR 和可湿性侧面,能够进行光学检查并允许在可靠性敏感型环境中使用