ZHCSXG1 November 2024 LM644A2-Q1
PRODUCTION DATA
输出电压和 FB1 引脚之间的分压器用于为第一个降压转换器生成 0.8V 至 20V 的可调输出电压。分压器的戴维南阻抗必须大于 4kΩ 才能正确进入可调输出电压配置。对于较低的输出电压,TI 建议 RFBT 至少为 10kΩ 以满足该要求。对于固定 5V 输出,通过一个 10kΩ 电阻器将 FB1 连接到 VCC。对于固定 3.3V 电压,将 FB1 连接到 AGND。对于固定输出电压配置,在引脚 13 BIAS/VOSNS1上检测第一个通道输出电压。
对于双路输出电压配置,RCONFIG = 0(禁用展频)或 121kΩ(启用展频)。
FB2 的配置方式与 FB1 相同。输出电压和 FB2 引脚之间的分压器用于为第二个降压转换器生成 0.8V 至 20V 的可调输出电压。分压器的戴维南阻抗必须大于 4kΩ 才能正确进入可调输出电压配置。对于较低的输出电压,TI 建议 RFBT 的阻值为 10kΩ 以满足该要求。对于固定 5V 输出,通过一个 10kΩ 电阻器将 FB2 连接到 VCC。对于固定 3.3V 电压,将 FB2 连接到 AGND。对于固定输出电压配置,在引脚 19(即 VOSNS2)上检测第二个通道输出电压。
多个降压通道之间的电流共享会增加电流。对于一个器件,单输出多相操作可以将单个降压电流加倍,提供高达 12A 的电流。使用三个器件允许将电流增加至原来的六倍,高达 36A。当器件配置为单输出多相操作 (9.53kΩ < RCONFIG < 93.1kΩ) 时,FB2 经过重新配置,可提供可调软启动 (SS)。可以在该引脚与接地端之间放置一个外部电容器,以延长内部软启动时间。可以通过使用 20µA(典型值)软启动电流将外部电容器充电至 0.8V(典型值)基准电压来计算该时间。例如,220nF 电容器在器件初始化后提供 8ms 的软启动。该引脚还必须连接到所有其他 LM 堆叠器件的 FB2/SS,以实现初级器件和次级器件之间的故障通信。通过将该引脚拉至低电平并停止所有器件的开关来传递热关断等故障。
图 7-3 设置可调版本的输出电压LM644A2-Q1 使用 0.8V 基准。以下公式可用于针对所需的输出电压和给定的 RFBT 确定 RFBB。通常,RFBT 被限制在 100kΩ 的最大值,以防止在严苛条件下由于 PCB 泄漏而引起漂移。为了提高轻载效率,可以在较清洁的环境中采用高达 1MΩ 的更大电阻,或者在更恶劣的条件下采用固定输出电压选项。
此外,可以使用一个前馈电容器 CFF 来优化瞬态响应。应用部分中提供了典型值,这些值是根据顶部反馈电阻器选择的,以便将零点放置在略高于交叉频率的位置。