ZHCSXG1 November 2024 LM644A2-Q1
PRODUCTION DATA
除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔离,陶瓷输入电容器还为稳压器提供低阻抗源。LM644A2-Q1 的每个输入/接地引脚对需要最低 10µF 的陶瓷电容。使用 2 个 10μF 或更大的陶瓷电容器,以提高 EMI 性能。电容器的额定电压必须至少为应用所需的最大输入电压。最好具有两倍的最大输入电压,以减少直流偏置降额。可以增大该电容以帮助降低输入电压纹波,并在负载瞬态期间保持输入电压。此外,可以在每个输入/接地引脚对(VIN1/PGND1 和 VIN2/PGND2)上使用一个具有小外壳尺寸(0603 或 0402)的陶瓷电容器。电容器还必须具有 X7R 或更佳的电介质。使用这些参数选择最高电容器容值。这一选择提供了高频旁路,可减少开关节点振铃和电磁干扰发射。eQFN (VBG) 封装在其两侧提供两个输入电压引脚和两个电源接地引脚。这样可以拆分输入电容器,并针对内部功率 MOSFET 实现正确放置,从而提高输入旁路的有效性。该示例在每个 VIN/PGND 引脚对上放置了两个 10μF、50V、1206、X7R 陶瓷电容器和两个 0.1μF、50V、0402、X7R 陶瓷电容器。
通常最好在输入端使用与陶瓷电容器并联的电解电容器。如果使用长引线/布线将输入电源连接到稳压器,尤其应该如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由长电源引线的电感引起的输入电源上的振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的瞬时电压骤降。
大多数输入开关电流流经陶瓷输入电容器。可以使用方程式 7 计算该电流的近似最坏情况 RMS 值。必须对照制造商的最大额定值来检查此值。