在使用 LM644A2-Q1 进行设计时,由于压降恢复和软启动而导致的输出电压上升缓慢必须被视为单独的现象。软启动由以下任一条件触发:
- EN 用于打开器件。
- 从断续等待期恢复;请参阅节 7.3.14。
- 由于过热保护而从关断状态恢复
- 向 IC 的 VIN 施加电源或释放 VCC UVLO。
触发软启动后,IC 将执行以下操作:
- IC 用来调节输出电压的基准从零开始缓慢升高。最终结果是,如果输出电压先前为 0V,则 tSS 将达到所需值的 90%。
- 工作模式设置为自动,从而激活二极管仿真。如果在输出端已存在电压,则此操作允许在不将输出拉低的情况下启动。
- 在软启动期间,断续模式处于禁用状态;请参阅节 7.3.14。
所有这些操作共同实现浪涌电流受限的启动。这些操作还允许使用输出电容器和负载条件,从而使电流在启动期间接近电流限值而不会触发断续。此外,如果输出电压已经存在,则不会下拉输出。请参阅图 7-12。
无论出于何种原因,只要输出电压下降超过几个百分点,输出电压就会缓慢上升。这种情况称为从压降中恢复,与软启动的区别主要体现在三个方面:
- 仅当输出电压低于设定点的 0.4 倍时,才允许断续。请注意,压降调节期间会抑制断续。请参阅节 7.3.14。
- 从压降中恢复期间允许 FPWM 模式。如果输出电压突然被一个外部电源上拉,则 LM644A2-Q1 可在输出端下拉。请注意,正常运行期间提供的所有保护措施均可用,从而在输出对高电压或接地短路时保护器件。
- 基准电压设置为比实现当前输出电压所需的值高出大概 1%。基准电压并非从零开始。
尽管名称如此,但只要输出电压低于设定点几个百分点且持续时间足够长,从压降中恢复就会生效,以便:
这主要在以下条件下发生: