ZHCSXG1 November 2024 LM644A2-Q1
PRODUCTION DATA
电感值和饱和电流是选择电感器的主要参数。电感值由预期的纹波电流峰峰值确定。选择的电感值通常处于最大输出电流的 20% 至 50% 范围之内。经验表明,对于具有固定输入电压的系统,电感器纹波电流的良好值为最大负载电流的 30%。该示例使用 VIN = 13.5V,该值更接近 12V 汽车电池的标称电压。当为最大负载远小于器件可用最大值的应用选择纹波电流时,必须为该计算使用最大器件电流。方程式 5 可用于确定电感值。常数 K 是电感器电流纹波峰峰值占额定输出电流的百分比。对于该 6A 210kHz 3.3V 示例,选择了 K = 0.25 并选择了最接近的 1μH 标准值。
电感器的饱和额定电流必须至少与高侧开关电流限制 IHS 一样大。该额定值可确保即使在输出发生软短路情况期间电感器也不会饱和。硬短路会导致 LM644A2-Q1 进入间断模式(请参阅节 7.3.14)。软短路可以将输出电流保持在电流限值附近,而不会触发断续。当电感器磁芯材料饱和时,电感会下降到一个非常低的值,导致电感器电流上升非常快。虽然谷值电流限值 ILS 旨在降低电流耗尽的风险,但饱和电感器会使电流迅速上升到高电平。该事件可能会导致元件损坏,因此电感器处于不饱和状态至关重要。采用铁氧体磁芯材料的电感器具有非常硬的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软饱和,允许在一定程度上放宽电感器的饱和额定电流。但在通常高于 1MHz 的频率下,铁粉磁芯具有更多的内芯损耗。为了避免次谐波振荡,电感值不得小于方程式 6 中给出的值。最大电感值受到电流模式控制正确执行所需的最小电流纹波的限制。根据经验,在正常情况下,最小电感器波纹电流必须不少于器件最大额定电流的约 10%。