ZHCSXG1 November 2024 LM644A2-Q1
PRODUCTION DATA
LM644A2-Q1 是一款 36V 同步降压直流/直流转换器,可提供高电流单路或双路输出。该器件使用交错式可堆叠电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载调整率和线性调整率以及精确的电流共享,输出时钟支持多达六相(电流高达 36A)。50ns 的高侧开关最短导通时间可实现大降压比,支持从 12V、24V 或汽车输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统复杂性和设计成本。
LM644A2-Q1 采用具有可湿性侧面的优化增强型 HotRod QFN 封装,增加了展频功能,并使用低电感输入旁路配置,用于最大限度降低 EMI。双随机展频 (DRSS) 跳频设置为 ±10%(典型值),通过三角和假随机调制的组合大幅降低发射。偏置引脚通过使用转换器输出为 LM644A2-Q1 供电,可降低器件功耗,实现 9μA 的空载静态电流,从而延长在电池供电系统中的运行时间。LM644A2-Q1 即使在堆叠多个器件时也能保持高效率轻负载运行,从而在整个负载范围内实现高效率。
CISPR 25 传导发射,VOUT = 3.3V,2.1MHz,12A