ZHCSX88D October 2024 – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| 引脚 | I/O | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| VDDR | C8 | — | 电源 | 内部电源,必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电(1)(2)(3) |
| VDDR | A2 | — | 电源 | 内部电源,必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电(1)(2)(3) |
| DIO0 | D7 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO1 | D6 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO2 | E8 | I/O | 数字 | GPIO,高驱动能力 |
| DIO3 | E7 | I/O | 数字 | GPIO,高驱动能力 |
| DIO4 | F6 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO5 | F7 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO6 | G7 | I/O | 数字 | GPIO |
| VDDIO | F8 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 双电源 I/O 电源 |
| DIO7 | G8 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO8 | H8 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO9_SWDIO | H7 | I/O | 数字 | GPIO、SWD 接口:模式选择或 SWDIO,高驱动能力 |
| DIO10_SWDCK | H6 | I/O | 数字 | GPIO、SWD 接口:时钟,高驱动能力 |
| DIO11 | G6 | I/O | 数字 | GPIO,高驱动能力 |
| DIO12 | F5 | I/O | 数字 | GPIO,高驱动能力 |
| DIO13 | G5 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO14 | H5 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO15 | F4 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO16 | G4 | I/O | 数字 | GPIO |
| VDDIO | H4 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 双电源 I/O 电源 |
| VDDS | H3 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 电源 |
| VDDS | G1 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 电源 |
| DIO17_A8 | G3 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟能力,高驱动能力 |
| DIO18_A7 | F3 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟能力,高驱动能力 |
| DIO19_A6 | H2 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO20_A5 | G2 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO21_A4 | F2 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO22_A3 | E2 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| RSTN | H1 | I | 数字 | 复位,低电平有效。无内部上拉电阻 |
| DIO23_X32P | F1 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,32kHz 晶体振荡器引脚 1,可选 TCXO 输入 |
| DIO24_X32N | E1 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,32kHz 晶体振荡器引脚 2 |
| DIO25_A2 | D3 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO26 | D2 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO29_A10 | B4 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO30_A9 | B5 | I/O | 数字 | GPIO |
| VDDD | D1 | — | 电源 | 用于对内部 1.28V 稳压内核电源进行去耦。连接外部 1μF 去耦电容器。(1) |
| VDDS | C1 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 电源。连接外部 10μF 去耦电容器。 |
| DCDC_SW | B1 | — | 电源 | 内部直流/直流转换器的开关节点 |
| VDDS | A1 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 电源 |
| VDDS | A3 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 电源 |
| DIO27_A1 | B2 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO28_A0 | B3 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| VDDR | A2 | — | 电源 | 内部电源,必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电。连接外部 10μF 去耦电容器。(1)(2)(3) |
| X48P | A4 | — | 模拟 | 48MHz 晶体振荡器引脚 1 |
| X48N | A5 | — | 模拟 | 48MHz 晶体振荡器引脚 2 |
| VDDS | A6 | — | 电源 | 1.71V 至 3.63V 电源 |
| ANT | A7 | I/O | RF | 2.4GHz TX、RX |
| GND | E3 | — | GND | 接地 |
| GND | E4 | — | GND | 接地 |
| GND | E5 | — | GND | 接地 |
| GND | E6 | — | GND | 接地 |
| GND | D4 | — | GND | 接地 |
| GND | D5 | — | GND | 接地 |
| GND | D8 | — | GND | 接地 |
| GND | C2 | — | GND | 接地 |
| GND | C3 | — | GND | 接地 |
| GND | C4 | — | GND | 接地 |
| GND | C5 | — | GND | 接地 |
| GND | C6 | — | GND | 接地 |
| GND | C7 | — | GND | 接地 |
| GND | B6 | — | GND | 接地 |
| GND | B7 | — | GND | 接地 |