ZHCSX88D October   2024  – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 - RHA 封装
      2. 6.1.2 引脚图 - YCJ 封装
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 信号说明 – RHA 封装
      2. 6.2.2 信号说明 – YCJ 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
      1. 6.3.1 未使用的引脚和模块的连接 – RHA 封装
      2. 6.3.2 未使用的引脚和模块的连接 – YCJ 封装
    4. 6.4 外设引脚映射
      1. 6.4.1 RHA 外设引脚映射
      2. 6.4.2 YCJ 外设引脚映射
    5. 6.5 外设信号说明
      1. 6.5.1 RHA 外设信号说明
      2. 6.5.2 YCJ 外设信号说明
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 和 MSL 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  直流/直流
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  BATMON 温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式(R 型号)
    11. 7.11 功耗 - 无线电模式(P 型号)
    12. 7.12 非易失性(闪存)存储器特性
    13. 7.13 热阻特性
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 蓝牙信道探测
    18. 7.18 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- RX
    19. 7.19 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- TX
    20. 7.20 2.4GHz RX/TX CW
    21. 7.21 时序和开关特性
      1. 7.21.1 复位时序
      2. 7.21.2 唤醒时间
      3. 7.21.3 时钟规格
        1. 7.21.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.21.3.2 96MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.21.3.3 80/90/98MHz RC 振荡器 (AFOSC)
        4. 7.21.3.4 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        5. 7.21.3.5 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    22. 7.22 外设特性
      1. 7.22.1 UART
        1. 7.22.1.1 UART 特性
      2. 7.22.2 SPI
        1. 7.22.2.1 SPI 特性
        2. 7.22.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.22.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.22.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.22.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.22.3 I2C
        1. 7.22.3.1 I2C 特性
        2. 7.22.3.2 I2C 时序图
      4. 7.22.4 I2S
        1. 7.22.4.1 I2S 控制器模式
        2. 7.22.4.2 I2S 外设模式
      5. 7.22.5 GPIO
        1. 7.22.5.1 GPIO 直流特性
      6. 7.22.6 ADC
        1. 7.22.6.1 模数转换器 (ADC) 特性
      7. 7.22.7 比较器
        1. 7.22.7.1 低功耗比较器
      8. 7.22.8 电压干扰监测器
    23. 7.23 典型特性
      1. 7.23.1 MCU 电流
      2. 7.23.2 RX 电流
      3. 7.23.3 TX 电流
      4. 7.23.4 RX 性能
      5. 7.23.5 TX 性能
      6. 7.23.6 ADC 性能
  9. 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗 Bluetooth
      2. 8.3.2 802.15.4(Thread、Zigbee、Matter)
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  硬件安全模块 (HSM)
    6. 8.6  加密
    7. 8.7  计时器
    8. 8.8  算法处理单元 (APU)
    9. 8.9  串行外设和 I/O
    10. 8.10 电池和温度监测器
    11. 8.11 电压干扰监测器 (VGM)
    12. 8.12 µDMA
    13. 8.13 调试
    14. 8.14 电源管理
    15. 8.15 时钟系统
    16. 8.16 网络处理器
    17. 8.17 集成式平衡-非平衡变压器、高功率放大器 (PA)
  10. 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
      2. 10.2.2 软件许可和声明
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

存储器

CC27xx 器件支持使用高达 1MB 的非易失性(闪存)存储器来存储代码和数据。闪存存储器是系统内可编程和可擦除的存储器。该器件支持双闪存组(每个闪存组最多 512kB),以便在擦除/写入一个闪存组时从另一个闪存组进行读取/执行。特殊的闪存扇区包含客户配置 (CCFG) 和安全配置 (SCFG) 部分,系统 ROM 引导代码和 TI 提供的驱动程序使用这些部分来配置器件。CCFG 和 SCFG 配置是使用器件配置 SysConfig 工具生成的。

最高 162KB 的超低泄漏系统静态 RAM (SRAM) 可用于存储数据和执行代码。默认情况下,允许在待机功耗模式下保留 SRAM 内容,其中包括待机模式功耗数值。奇偶校验检查用于检测存储器中的位错误,是一项可选的内置功能,旨在减少芯片级软错误并提高可靠性。启用 SRAM 奇偶校验后,SRAM 大小限制为 144KB。

定期启动器件后,用户应用程序可以使用硬件机制来清除 SRAM。为了在从非易失性存储器执行代码时提高代码执行速度并降低功耗,默认会启用 4 路组关联 8KB 高速缓存,用于缓存和预取由系统 CPU 读取的指令。

系统 ROM 包括器件引导代码固件,该固件是在器件上电或复位时执行的第一段代码。系统 ROM 负责执行器件启动例程、初始器件修整和器件安全功能,包括安全启动操作和器件生命周期管理。系统 ROM 还包含可用于器件初始编程的串行(SPI 和 UART)引导加载程序。系统 ROM 固件包含获得 APACHE-2.0 许可的开源 MCUBoot 软件。请参阅软件许可和声明部分中的相应许可条款和声明信息。一些系统 ROM 固件获得了 BSD-3-clause 许可。