ZHCSX88D October 2024 – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125kbps (LE 编码) | |||||
| 接收器灵敏度 | BER = 10–3 | -103.5 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | BER = 10–3 | 10 | dBm | ||
| 频率误差容差 | 传入载波频率与内部生成的载波频率之间的差异 | > (–250/250)(1) | kHz | ||
| 数据速率误差容差 | 传入数据速率与内部生成的数据速率(37 字节数据包)之间的差异 | > (–90/90)(1) | ppm | ||
| 数据速率误差容差 | 传入数据速率与内部生成的数据速率(255 字节数据包)之间的差异 | > (–90/90)(1) | ppm | ||
| 共道抑制(2) | 有用信号强度 –79dBm,信道中的调制干扰源,BER = 10–3 | -1.5 | dB | ||
| 选择性,±1MHz(2) | 有用信号强度 –79dBm,调制干扰源 ±1MHz,BER = 10–3 | 8.5/4.5(3) | dB | ||
| 选择性,±2MHz(2) | 有用信号强度 –79dBm,调制干扰源 ±2MHz,BER = 10–3 | 42/31(3) | dB | ||
| 选择性,±3MHz(2) | 有用信号强度 –79dBm,调制干扰源 ±3MHz,BER = 10–3 | 42/40(3) | dB | ||
| 选择性,±4MHz(2) | 有用信号强度 –79dBm,调制干扰源 ±4MHz,BER = 10–3 | 44/42(3) | dB | ||
| 选择性,±6MHz(2) | 有用信号强度 –79dBm,调制干扰源 ≥ ±6MHz,BER = 10–3 | 49/43(3) | dB | ||
| 选择性,±7MHz | 有用信号强度 –79dBm,调制干扰源 ≥ ±7MHz,BER = 10–3 | 51/45(3) | dB | ||
| 选择性,图像频率(2) | 有用信号强度 –79dBm,调制干扰源为图像频率,BER = 10–3 | 31 | dB | ||
| 选择性,图像频率 ±1MHz(2) | 请注意,图像频率 +1MHz 即共道 – 1MHz。有用信号强度 –79dBm,调制干扰源为图像频率 ±1MHz,BER = 10–3 | 4.5/40 (3) | dB | ||
| 500kbps (LE 编码) | |||||
| 接收器灵敏度 | BER = 10–3 | -99 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | BER = 10–3 | 10 | dBm | ||
| 频率误差容差 | 传入载波频率与内部生成的载波频率之间的差异 | > (–250/250)(1) | kHz | ||
| 数据速率误差容差 | 传入数据速率与内部生成的数据速率(37 字节数据包)之间的差异 | > (–90/90)(1) | ppm | ||
| 数据速率误差容差 | 传入数据速率与内部生成的数据速率(255 字节数据包)之间的差异 | > (–90/90)(1) | ppm | ||
| 共道抑制(2) | 有用信号强度 -72dBm,信道中的调制干扰源,BER = 10-3 | -3.5 | dB | ||
| 选择性,±1MHz(2) | 有用信号强度 –72dBm,调制干扰源 ±1MHz,BER = 10–3 | 8/4.5(3) | dB | ||
| 选择性,±2MHz(2) | 有用信号强度 –72dBm,调制干扰源 ±2MHz,BER = 10–3 | 40/28(3) | dB | ||
| 选择性,±3MHz(2) | 有用信号强度 –72dBm,调制干扰源 ±3MHz,BER = 10–3 | 40/38(3) | dB | ||
| 选择性,±4MHz(2) | 有用信号强度 –72dBm,调制干扰源 ±4MHz,BER = 10–3 | 42/40(3) | dB | ||
| 选择性,±6MHz(2) | 有用信号强度 –72dBm,调制干扰源 ≥ ±6MHz,BER = 10–3 | 46/41(3) | dB | ||
| 选择性,±7MHz | 有用信号强度 –72dBm,调制干扰源 ≥ ±7MHz,BER = 10–3 | 48/42(3) | dB | ||
| 选择性,图像频率(2) | 有用信号强度 –72dBm,调制干扰源为图像频率,BER = 10–3 | 28 | dB | ||
| 选择性,图像频率 ±1MHz(2) | 请注意,图像频率 +1MHz 即共道 – 1MHz。有用信号强度 –72dBm,调制干扰源为图像频率 ±1MHz,BER = 10–3 | 4.5/38(3) | dB | ||
| 1Mbps (LE 1M) | |||||
| 接收器灵敏度 | BER = 10–3 | -97 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | BER = 10–3 | 10 | dBm | ||
| 频率误差容差 | 传入载波频率与内部生成的载波频率之间的差异 | > (–250/250)(1) | kHz | ||
| 数据速率误差容差 | 传入数据速率与内部生成的数据速率之间的差异 | > (–90/90)(1) | ppm | ||
| 共道抑制(2) | 有用信号强度 –67dBm,信道中的调制干扰源,BER = 10–3 | -5.5 | dB | ||
| 选择性,±1MHz(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ±1MHz,BER = 10–3 | 7.8/5.6(3) | dB | ||
| 选择性,±2MHz(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ±2MHz,BER = 10–3 | 39/26(3) | dB | ||
| 选择性,±3MHz(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ±3MHz,BER = 10–3 | 36/36(3) | dB | ||
| 选择性,±4MHz(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ±4MHz,BER = 10–3 | 46/34(3) | dB | ||
| 选择性,±5MHz 或更高(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ≥ ±5MHz,BER = 10–3 | 56 | dB | ||
| 选择性,图像频率(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源为图像频率,BER = 10–3 | 26 | dB | ||
| 选择性,图像频率 ±1MHz(2) |
请注意,图像频率 +1MHz 即共道 – 1MHz。有用信号强度 –67dBm,调制干扰源为图像频率 ±1MHz,BER = 10–3 | 5.6/36(3) | dB | ||
| 带外阻断(4) | 30MHz 至 2000MHz | -10 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2003MHz 至 2399MHz | -10 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2484MHz 至 2997MHz | -10 | dBm | ||
| 带外阻断 | 3000MHz 至 12.75GHz(不包括 VCO 频率) | -2 | dBm | ||
| 内部调制 | 2402MHz 时的有用信号强度为 –64dBm。两个干扰源分别处于 2405MHz 和 2408MHz,在给定功率电平下 | -38 | dBm | ||
| 杂散发射, 30MHz 至 1000MHz(5) |
在 50Ω 单端负载中测量。 | < -59 | dBm | ||
| 杂散发射, 1GHz 至 12.75GHz(5) |
在 50Ω 单端负载中测量。 | < -47 | dBm | ||
| RSSI 动态范围(6) | 67 | dB | |||
| RSSI 精度 | ±4 | dB | |||
| RSSI 分辨率 | 1 | dB | |||
| 2Mbps (LE 2M) | |||||
| 接收器灵敏度 | 在 SMA 连接器处测量,BER = 10–3 | -93 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | 在 SMA 连接器处测量,BER = 10–3 | 10 | dBm | ||
| 频率误差容差 | 传入载波频率与内部生成的载波频率之间的差异 | > (–250/250)(1) | kHz | ||
| 数据速率误差容差 | 传入数据速率与内部生成的数据速率(255 字节数据包)之间的差异 | > (–90/90)(1) | ppm | ||
| 共道抑制(2) | 有用信号强度 –67dBm,信道中的调制干扰源,BER = 10–3 | -7 | dB | ||
| 选择性,±2MHz(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ±2MHz,图像频率为 –2MHz,BER = 10–3 | 9.5/6(3) | dB | ||
| 选择性,±4MHz(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ±4MHz,BER = 10–3 | 37/29(3) | dB | ||
| 选择性,±6MHz(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源 ±6MHz,BER = 10–3 | 40/36(3) | dB | ||
| 选择性,图像频率(2) | 有用信号强度 –67dBm,调制干扰源为图像频率,BER = 10–3 | 6 | dB | ||
| 选择性,图像频率 ±2MHz(2) |
请注意,图像频率 2MHz 即共道。有用信号强度 –67dBm,调制干扰源为图像频率 ±2MHz,BER = 10–3 | -7/29(3) | dB | ||
| 带外阻断(4) | 30MHz 至 2000MHz | -10 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2003MHz 至 2399MHz | -10 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2484MHz 至 2997MHz | -10 | dBm | ||
| 带外阻断 | 3000MHz 至 12.75GHz(不包括 VCO 频率) | -2 | dBm | ||
| 内部调制 | 2402MHz 时的有用信号强度为 –64dBm。两个干扰源分别处于 2408MHz 和 2414MHz,在给定功率电平下 | -38 | dBm | ||