ZHCSX88D October   2024  – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 - RHA 封装
      2. 6.1.2 引脚图 - YCJ 封装
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 信号说明 – RHA 封装
      2. 6.2.2 信号说明 – YCJ 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
      1. 6.3.1 未使用的引脚和模块的连接 – RHA 封装
      2. 6.3.2 未使用的引脚和模块的连接 – YCJ 封装
    4. 6.4 外设引脚映射
      1. 6.4.1 RHA 外设引脚映射
      2. 6.4.2 YCJ 外设引脚映射
    5. 6.5 外设信号说明
      1. 6.5.1 RHA 外设信号说明
      2. 6.5.2 YCJ 外设信号说明
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 和 MSL 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  直流/直流
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  BATMON 温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式(R 型号)
    11. 7.11 功耗 - 无线电模式(P 型号)
    12. 7.12 非易失性(闪存)存储器特性
    13. 7.13 热阻特性
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 蓝牙信道探测
    18. 7.18 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- RX
    19. 7.19 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- TX
    20. 7.20 2.4GHz RX/TX CW
    21. 7.21 时序和开关特性
      1. 7.21.1 复位时序
      2. 7.21.2 唤醒时间
      3. 7.21.3 时钟规格
        1. 7.21.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.21.3.2 96MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.21.3.3 80/90/98MHz RC 振荡器 (AFOSC)
        4. 7.21.3.4 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        5. 7.21.3.5 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    22. 7.22 外设特性
      1. 7.22.1 UART
        1. 7.22.1.1 UART 特性
      2. 7.22.2 SPI
        1. 7.22.2.1 SPI 特性
        2. 7.22.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.22.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.22.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.22.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.22.3 I2C
        1. 7.22.3.1 I2C 特性
        2. 7.22.3.2 I2C 时序图
      4. 7.22.4 I2S
        1. 7.22.4.1 I2S 控制器模式
        2. 7.22.4.2 I2S 外设模式
      5. 7.22.5 GPIO
        1. 7.22.5.1 GPIO 直流特性
      6. 7.22.6 ADC
        1. 7.22.6.1 模数转换器 (ADC) 特性
      7. 7.22.7 比较器
        1. 7.22.7.1 低功耗比较器
      8. 7.22.8 电压干扰监测器
    23. 7.23 典型特性
      1. 7.23.1 MCU 电流
      2. 7.23.2 RX 电流
      3. 7.23.3 TX 电流
      4. 7.23.4 RX 性能
      5. 7.23.5 TX 性能
      6. 7.23.6 ADC 性能
  9. 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗 Bluetooth
      2. 8.3.2 802.15.4(Thread、Zigbee、Matter)
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  硬件安全模块 (HSM)
    6. 8.6  加密
    7. 8.7  计时器
    8. 8.8  算法处理单元 (APU)
    9. 8.9  串行外设和 I/O
    10. 8.10 电池和温度监测器
    11. 8.11 电压干扰监测器 (VGM)
    12. 8.12 µDMA
    13. 8.13 调试
    14. 8.14 电源管理
    15. 8.15 时钟系统
    16. 8.16 网络处理器
    17. 8.17 集成式平衡-非平衡变压器、高功率放大器 (PA)
  10. 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
      2. 10.2.2 软件许可和声明
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

结温计算

本节介绍了在各种运行条件下计算结温的不同技术。更多详细信息,请参阅半导体和 IC 封装热指标

建议通过两种方法根据其他测量温度得出结温:

  1. 根据封装温度:
    方程式 1. T J = ψ JT × P + T case
  2. 根据电路板温度:
    方程式 2. T J = ψ JB × P + T board

P 是器件的功耗,可以通过电流消耗乘以电源电压来计算。热阻系数请参见热阻特性

示例:

在此示例中,一个简单的用例以 0dBm 输出功率连续发射无线电。假设我们要保持 105°C 的结温且电源电压为 3.3V。使用公式 1 计算外壳顶部温度与结温之间的温差。要计算 P,请在图 7-10 的图中查找 105°C 处 TX 0dBm 的电流消耗。在 105°C 时,电流消耗大约为 9.5mA。这意味着 P 为 9.5mA × 3.3V = 31.35mW。

然后,通过以下公式计算最大外壳温度:

方程式 3. Tcase<Tj-0.2°CW×31.35 mW=104.99°C

对于各种应用用例,可能必须添加其他模块的电流消耗才能计算相应的功耗。例如,MCU 可以与无线电模块同时运行,外设模块可能被启用等等。通常,要确定峰值电流消耗以及器件中的峰值功耗,最简单方法是按照测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗 应用报告中的说明进行测量。