ZHCSX88D October   2024  – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 - RHA 封装
      2. 6.1.2 引脚图 - YCJ 封装
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 信号说明 – RHA 封装
      2. 6.2.2 信号说明 – YCJ 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
      1. 6.3.1 未使用的引脚和模块的连接 – RHA 封装
      2. 6.3.2 未使用的引脚和模块的连接 – YCJ 封装
    4. 6.4 外设引脚映射
      1. 6.4.1 RHA 外设引脚映射
      2. 6.4.2 YCJ 外设引脚映射
    5. 6.5 外设信号说明
      1. 6.5.1 RHA 外设信号说明
      2. 6.5.2 YCJ 外设信号说明
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 和 MSL 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  直流/直流
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  BATMON 温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式(R 型号)
    11. 7.11 功耗 - 无线电模式(P 型号)
    12. 7.12 非易失性(闪存)存储器特性
    13. 7.13 热阻特性
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 蓝牙信道探测
    18. 7.18 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- RX
    19. 7.19 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- TX
    20. 7.20 2.4GHz RX/TX CW
    21. 7.21 时序和开关特性
      1. 7.21.1 复位时序
      2. 7.21.2 唤醒时间
      3. 7.21.3 时钟规格
        1. 7.21.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.21.3.2 96MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.21.3.3 80/90/98MHz RC 振荡器 (AFOSC)
        4. 7.21.3.4 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        5. 7.21.3.5 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    22. 7.22 外设特性
      1. 7.22.1 UART
        1. 7.22.1.1 UART 特性
      2. 7.22.2 SPI
        1. 7.22.2.1 SPI 特性
        2. 7.22.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.22.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.22.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.22.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.22.3 I2C
        1. 7.22.3.1 I2C 特性
        2. 7.22.3.2 I2C 时序图
      4. 7.22.4 I2S
        1. 7.22.4.1 I2S 控制器模式
        2. 7.22.4.2 I2S 外设模式
      5. 7.22.5 GPIO
        1. 7.22.5.1 GPIO 直流特性
      6. 7.22.6 ADC
        1. 7.22.6.1 模数转换器 (ADC) 特性
      7. 7.22.7 比较器
        1. 7.22.7.1 低功耗比较器
      8. 7.22.8 电压干扰监测器
    23. 7.23 典型特性
      1. 7.23.1 MCU 电流
      2. 7.23.2 RX 电流
      3. 7.23.3 TX 电流
      4. 7.23.4 RX 性能
      5. 7.23.5 TX 性能
      6. 7.23.6 ADC 性能
  9. 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗 Bluetooth
      2. 8.3.2 802.15.4(Thread、Zigbee、Matter)
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  硬件安全模块 (HSM)
    6. 8.6  加密
    7. 8.7  计时器
    8. 8.8  算法处理单元 (APU)
    9. 8.9  串行外设和 I/O
    10. 8.10 电池和温度监测器
    11. 8.11 电压干扰监测器 (VGM)
    12. 8.12 µDMA
    13. 8.13 调试
    14. 8.14 电源管理
    15. 8.15 时钟系统
    16. 8.16 网络处理器
    17. 8.17 集成式平衡-非平衡变压器、高功率放大器 (PA)
  10. 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
      2. 10.2.2 软件许可和声明
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

系统 CPU

CC27xx SimpleLink™ 无线 MCU 包含一个 Arm®Cortex®-M33 系统 CPU,可运行应用程序、协议栈和无线电。Cortex-M33 处理器在实时确定性、能效、软件生产力和系统安全性方面达到了理想的平衡。32 位处理器内核采用专为低延迟处理设计的主线扩展 Armv8-M 架构。Cortex-M33 处理器为开发人员提供了多项优势,包括:

  • 具有 32 位性能的实时确定性高性能中断处理
  • 通过引入 TrustZone-M 技术构建安全基础
  • 低功耗处理,便于进行软件开发

Cortex-M33 处理器为开发人员提供了多项优势,非常适合需要高效安全或数字信号控制的汽车、物联网和嵌入式应用。其中一些特性包括:

  • 具有主线扩展的 Armv8-M 架构
  • 支持 Thumb/Thumb-2 子集指令
  • 3 级流水线
  • 软件安全:
    • 用于 Armv8-M 的 TrustZone-M,具有最多八个区域的安全归属单元 (SAU)
    • 栈限制边界和检查
  • DSP 扩展:包括所有 V8.1-M DSP/SIMD 指令
  • 浮点单元 (FPU):单精度浮点单元,符合 IEEE 754 标准
  • 存储器保护单元 (MPU),其中 8 个区域用于安全状态 (MPU_S),8 个区域用于非安全状态 (MPU_NS)
  • 每个安全域的 24 位 SysTick 计时器
  • 支持不可屏蔽中断 (NMI) 的集成嵌套矢量中断控制器 (NVIC)
  • 低功耗睡眠模式
    • Arm® 睡眠映射到器件的空闲功耗模式
    • Arm® 深度睡眠映射到器件的待机功耗模式
  • 具有多达八个断点和四个观察点的串行线调试端口
  • 数据观察点和跟踪 (DWT) 和仪表跟踪宏单元 (ITM)
  • CC27xx 在 96MHz 下的性能为 1.41DMIPS/MHz 和 3.85 CoreMark®/MHz(从闪存运行 CoreMark®
  • 为机器学习加速提供 Arm® CDE(自定义数据扩展)指令支持

此外,CC27xx 器件还与所有 Arm® 工具和软件兼容。