ZHCSX88D October   2024  – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 - RHA 封装
      2. 6.1.2 引脚图 - YCJ 封装
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 信号说明 – RHA 封装
      2. 6.2.2 信号说明 – YCJ 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
      1. 6.3.1 未使用的引脚和模块的连接 – RHA 封装
      2. 6.3.2 未使用的引脚和模块的连接 – YCJ 封装
    4. 6.4 外设引脚映射
      1. 6.4.1 RHA 外设引脚映射
      2. 6.4.2 YCJ 外设引脚映射
    5. 6.5 外设信号说明
      1. 6.5.1 RHA 外设信号说明
      2. 6.5.2 YCJ 外设信号说明
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 和 MSL 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  直流/直流
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  BATMON 温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式(R 型号)
    11. 7.11 功耗 - 无线电模式(P 型号)
    12. 7.12 非易失性(闪存)存储器特性
    13. 7.13 热阻特性
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 蓝牙信道探测
    18. 7.18 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- RX
    19. 7.19 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- TX
    20. 7.20 2.4GHz RX/TX CW
    21. 7.21 时序和开关特性
      1. 7.21.1 复位时序
      2. 7.21.2 唤醒时间
      3. 7.21.3 时钟规格
        1. 7.21.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.21.3.2 96MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.21.3.3 80/90/98MHz RC 振荡器 (AFOSC)
        4. 7.21.3.4 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        5. 7.21.3.5 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    22. 7.22 外设特性
      1. 7.22.1 UART
        1. 7.22.1.1 UART 特性
      2. 7.22.2 SPI
        1. 7.22.2.1 SPI 特性
        2. 7.22.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.22.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.22.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.22.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.22.3 I2C
        1. 7.22.3.1 I2C 特性
        2. 7.22.3.2 I2C 时序图
      4. 7.22.4 I2S
        1. 7.22.4.1 I2S 控制器模式
        2. 7.22.4.2 I2S 外设模式
      5. 7.22.5 GPIO
        1. 7.22.5.1 GPIO 直流特性
      6. 7.22.6 ADC
        1. 7.22.6.1 模数转换器 (ADC) 特性
      7. 7.22.7 比较器
        1. 7.22.7.1 低功耗比较器
      8. 7.22.8 电压干扰监测器
    23. 7.23 典型特性
      1. 7.23.1 MCU 电流
      2. 7.23.2 RX 电流
      3. 7.23.3 TX 电流
      4. 7.23.4 RX 性能
      5. 7.23.5 TX 性能
      6. 7.23.6 ADC 性能
  9. 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗 Bluetooth
      2. 8.3.2 802.15.4(Thread、Zigbee、Matter)
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  硬件安全模块 (HSM)
    6. 8.6  加密
    7. 8.7  计时器
    8. 8.8  算法处理单元 (APU)
    9. 8.9  串行外设和 I/O
    10. 8.10 电池和温度监测器
    11. 8.11 电压干扰监测器 (VGM)
    12. 8.12 µDMA
    13. 8.13 调试
    14. 8.14 电源管理
    15. 8.15 时钟系统
    16. 8.16 网络处理器
    17. 8.17 集成式平衡-非平衡变压器、高功率放大器 (PA)
  10. 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
      2. 10.2.2 软件许可和声明
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

串行外设和 I/O

CC27xx 器件提供 2 个 UART、2 个 SPI、1 个 I2C 和 1 个 I2S 串行外设。

UART 模块实现了通用异步接收器/发送器功能,这些功能支持最高 3Mbps 的灵活波特率生成和 IRDA SIR 工作模式。

SPI 模块支持 SPI 控制器和外设(高达 12MHz),并具有可配置的相位和极性。

I2C 模块还与符合 I2C 标准的器件进行通信。I2 C 接口可以处理 100kHz 和 400kHz 工作频率,并且可以用作控制器和目标。

I2S 接口处理数字音频,也可以连接脉冲密度调制麦克风 (PDM)。

I/O 控制器 (IOC) 控制数字 I/O 引脚并包含多路复用器电路,能够以固定的方式通过 DIO 将一组外设分配给 I/O 引脚。所有数字 I/O 均具有中断和唤醒功能,具有可编程上拉和下拉功能,并且可以在下降沿或上升沿(可配置)上生成中断。当配置为输出时,引脚可以用作推挽式、开漏式或开源式输出。

某些 GPIO 具有高驱动能力(在RHA (6mm × 6mm) 引脚排列,0.5mm 间距(顶视图)中以粗体标记)。

VDDIO 双电源 I/O 电源支持使用与主 VDDS 电源轨不同的 I/O 电源轨。这使得应用能够以与主 VDDS 电源电平不同的电压电平与其他系统元件连接。RHA (6mm × 6mm) 引脚排列,0.5mm 间距(顶视图)中分别以橙色和蓝色列出了由 VDDIO 和 VDDS 电源供电的 GPIO。VDDS 和 VDDIO 引脚上提供的电压轨可以独立地按任何顺序斜升和斜降,并且可以无限期支持任意组合的未上电 VDDS 和 VDDIO 电源。这简化了系统级电源设计,无需在 VDDIO 和 VDDS 引脚上控制这些电源的可用性或斜升/斜降序列。

有关更多信息,请参阅 CC27xx SimpleLink™ 无线 MCU 技术参考手册