ZHCSX72C September   2023  – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 详细引脚说明
      1. 7.3.1  HV - 高压输入
      2. 7.3.2  SW - 开关节点
      3. 7.3.3  GND – 接地回路
      4. 7.3.4  FLT - 外部过热故障
      5. 7.3.5  FB – 反馈
      6. 7.3.6  TR - 匝数比
      7. 7.3.7  IPK - 峰值电流和抖动
      8. 7.3.8  FCL - 频率钳位和故障响应
      9. 7.3.9  CDX - CCM,驱动强度和 X 电容器放电
      10. 7.3.10 VCC - 输入偏置
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1  自偏置和无辅助检测
      2. 7.4.2  控制律
        1. 7.4.2.1 谷底开关
        2. 7.4.2.2 频率折返
        3. 7.4.2.3 突发模式
        4. 7.4.2.4 连续导通模式 (CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT 开关能力
      4. 7.4.4  软启动
      5. 7.4.5  频率钳位
      6. 7.4.6  频率抖动
      7. 7.4.7  压摆率控制
      8. 7.4.8  瞬态峰值功率能力
      9. 7.4.9  X 电容器放电
      10. 7.4.10 故障保护
        1. 7.4.10.1 欠压保护
        2. 7.4.10.2 短路保护
        3. 7.4.10.3 输出过压保护
        4. 7.4.10.4 过功率保护(OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 过热保护
        6. 7.4.10.6 FB 开路保护
        7. 7.4.10.7 用于保护功能的错误代码
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入大容量电容器
        2. 8.2.2.2 变压器初级侧电感和匝数比
        3. 8.2.2.3 输出电容器
        4. 8.2.2.4 选择电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
辅助电源
VVCCSHORT VCC 启动电流降低阈值 0.65 0.9 1.2 V
IHVLO 降低的 HV 启动电流 在 VCC 达到 VVCCSHORT 之前 0.55 1 1.6 mA
IHVHI 完整的 HV 启动电流 在 VCC 超过 VVCCSHORT 之后 2.2 4 5.65 mA
VVCC(OFF) VCC 欠压锁定阈值 跟踪其他阈值的变化 4.9 5.1 5.3 V
VVCC(REG) VCC 调节电压和启动阈值 跟踪其他阈值的变化 5.6 5.8 6 V
VVCC(CHG) VCC 充电触发阈值 触发 VCC 充电至 VVCC(REG),跟踪其他阈值的变化 5.4 5.6 5.8 V
IVCC 工作电源电流 无开关 700 µA
IVCCSLEEP 突发模式下的电源电流 无开关 260 310 µA
IVCCFAULT 触发保护时的电源电流 260 µA
GAN 功率晶体管
RDSON 漏源导通电阻 TJ = 25°C,UCG28824 270 350 mΩ
RDSON 漏源导通电阻 TJ = 25°C,UCG28826、UCG28828 170 220 mΩ
COSS 输出电容 VSW = 400V,UCG28824 28 pF
COSS 输出电容 VSW = 400V,UCG28826、UCG28828 40 pF
GAN 栅极驱动器
导通 dV/dt 针对 SW 节点,VDS = 325V,选项 1 10 V/ns
导通 dV/dt 针对 SW 节点,VDS = 325V,选项 2 7 V/ns
导通 dV/dt 针对 SW 节点,VDS = 325V,选项 3 5 V/ns
峰值电流控制
IPKMAX 最大峰值电流,UCG28824 选项 1 1.9 2.05 A
选项 2 2.1 2.25
选项 3 2.4 2.55
IPKMAX 最大峰值电流,UCG28826、UCG28828 选项 1 2.65 2.8 3 A
选项 2 2.95 3.1 3.3
选项 3 3.35 3.5 3.7
IPKMAX/IPKMIN 最大峰值电流与最小峰值电流之比 选项 1 4
选项 2 3
TSS 软启动时间 4 ms
反馈控制
RFB FB 上拉电阻器 60 kΩ
VFBOPEN FB 引脚开路电压 3.3 3.45 V
VBST_OFF 突发关闭阈值 关断开关 250 mV
VBST_ON 突发开启阈值 恢复突发开关 300 mV
VBST_EX 突发模式退出阈值 退出至频率折返 500 mV
fMIN,CLAMP 最小频率钳位 正常运行期间 23 25 kHz
软启动期间 10
TSWMAX 最大时间段 40 43 µs
TONMAX 最大导通时间 17 19 µs
fMAX,CLAMP 频率钳位 选项 1 140 kHz
选项 2 100
选项 3 250
选项 4 500
TDDCM DCM 振铃固定计时器 从上一个显示的 DCM 振铃谷值开始,UCG28826、UCG28828 3.75 µs
EMI 抖动
fc 载波频率 仅限 UCG28826-3 390 Hz
fc 载波频率 6.25 kHz
IDither,max 载波振幅 瞬时峰值电流百分比,选项 1 ±6.25 %
瞬时峰值电流百分比,选项 2 ±12.5
保护
VTH_BI 过压阈值
UCG28826-1、UCG28826-3、UCG28826-4、UCG28828-1、UCG28828-2、UCG28824-1

直流电平
106 112 118 V
VTH_BI 过压阈值
UCG28826-5

直流电平
89 94 99 V
VTH_BO 欠压阈值
UCG28826-1、UCG28226-3、UCG28826-4、UCG28828-1、UCG28828-2、UCG28824-1

直流电平
93 98 103 V
VTH_BO 欠压阈值
UCG28826-5

直流电平
76 80 84 V
TDBO 欠压延迟时间 60 ms
IFLT FLT 引脚拉电流 75 µA
VTH_OTP FLT 阈值电压 触发外部过热故障 0.58 0.6 0.62 V
TIFLTON IFLT 导通时间 260 µs
TIFLTperiod IFLT 时间段 10 ms
NFLTTSD 外部 IFLT 周期数 触发故障前 3
RSW SW 引脚阻抗 8.2 9.5 MΩ
VOVP OVP 检测阈值 UCG28826-4

VOUT 阈值
14.5 16 17.5 V
VOVP OVP 检测阈值 UCG28826-1、UCG28826-3、UCG28826-5、UCG28828-1、UCG28828-2、UCG28824-1

VOUT 阈值
23 25 27 V
内部过热保护关断阈值 温度升高 150 °C
内部过热保护迟滞 温度降低 10 °C
TRETRY 自动重试时间 1 s
POPPL 过功率保护阈值,低电平 UCG28824-1,在 4.2s 后触发 61 69 78 W
POPPL 过功率保护阈值,低电平 UCG28826-1,UCG28826-3,在 4.2s 后触发 89 100 114 W
POPPL 过功率保护阈值 UCG28826-4,在 4.2s 后触发 71 80 92 W
POPPL 过功率保护阈值,低电平 禁用UCG28826-5、UCG28828-1、UCG28828-2

W
POPPH 过功率保护阈值,高电平 UCG28824-1,在 120ms 后触发 87 97.5 111 W
POPPH 过功率保护阈值,高电平 UCG28826-1、UCG28826-3、UCG28826-4、UCG28826-5

在 120ms 后触发
125 140 160 W
POPPH 过功率保护阈值,高电平 UCG28828-1、UCG28828-2

在 120ms 后触发
169 190 216 W
ILPS LPS 故障输出电流阈值 UCG28824-1,以输入为基准,4.2s 后触发 4.4 5.2 6 A
ILPS LPS 故障输出电流阈值 UCG28826-1、UCG28826-3、UCG28826-4

以输入为基准,4.2s 后触发
6.3 7.5 8.65 A
ILPS LPS 故障输出电流阈值 禁用UCG28826-5、UCG28828-1、UCG28828-2

A
ISCP 短路保护 初级电流阈值,UCG28824 3.1 A
ISCP 短路保护 初级电流阈值,UCG28826、UCG28828 4.5 A
短路保护 周期数量 3
tSCP 短路响应时间 140 ns
VINOVP 输入 OVP 触发阈值 UCG28828-2,触发保护并停止开关,交流输入 315 V
X 电容器放电
IACDET 线路移除检测电流 来自 HV 引脚的灌电流 1.5 2 2.5 mA
IXDIS X 电容器放电电流  3.8 5 6.2 mA
TXDIS X 电容器放电时间  CXCAP = 1µF 1 s