ZHCSX72C September 2023 – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
| 器件名称 | 说明 |
|---|---|
| UCG28824 | 具有 750V、270mΩ GaN FET 的自偏置 QR 反激式转换器,适用于 45W 设计 |
| UCG28826 | 具有 750V、170mΩ GaN FET 的自偏置 QR 反激式转换器,适用于 65W 设计 |
| UCG28828 | 具有 750V、170mΩ GaN FET 的自偏置 QR 反激式转换器,适用于带 PFC 输入的 120W 设计 |
| UCC28881 | 具有集成式 FET 的 4.5W、700V 交流/直流反激式转换器 |
| UCC28910 | 6W 和 7.5W、700V 初级侧调节型反激式转换器 |
| UCG28826-1 | UCG28826-3 | UCG28826-4 | UCG28826-5 | UCG28828-1 | UCG28828-2(1) | UCG28824-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率级别 | 65W | 65W | 65W | 65W | 120W | 120W | 45W |
| Rdson | 170mΩ | 170mΩ | 170mΩ | 170mΩ | 170mΩ | 170mΩ | 270mΩ |
| OPPL | 100W | 100W | 80W | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 69W |
| OPPH | 140W | 140W | 140W | 140W | 190W | 190W | 97W |
| LPS | 7.5A | 7.5A | 7.5A | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 5.2A |
| 欠压/过压 | 80VAC/70VAC | 80VAC/70VAC | 80VAC/70VAC | 67VAC/57VAC | 80VAC/70VAC | 80VAC/70VAC | 80VAC/70VAC |
| 输出 OVP | 25V | 25V | 16V | 25V | 25V | 25V | 25V |
| 输入 OVP | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 315VAC | 否 |
| 高压线路 CCM | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| EMI 抖动频率 | 6.25kHz | 390Hz | 6.25kHz | 6.25kHz | 6.25kHz | 6.25kHz | 6.25kHz |