ZHCSX72C September   2023  – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 详细引脚说明
      1. 7.3.1  HV - 高压输入
      2. 7.3.2  SW - 开关节点
      3. 7.3.3  GND – 接地回路
      4. 7.3.4  FLT - 外部过热故障
      5. 7.3.5  FB – 反馈
      6. 7.3.6  TR - 匝数比
      7. 7.3.7  IPK - 峰值电流和抖动
      8. 7.3.8  FCL - 频率钳位和故障响应
      9. 7.3.9  CDX - CCM,驱动强度和 X 电容器放电
      10. 7.3.10 VCC - 输入偏置
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1  自偏置和无辅助检测
      2. 7.4.2  控制律
        1. 7.4.2.1 谷底开关
        2. 7.4.2.2 频率折返
        3. 7.4.2.3 突发模式
        4. 7.4.2.4 连续导通模式 (CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT 开关能力
      4. 7.4.4  软启动
      5. 7.4.5  频率钳位
      6. 7.4.6  频率抖动
      7. 7.4.7  压摆率控制
      8. 7.4.8  瞬态峰值功率能力
      9. 7.4.9  X 电容器放电
      10. 7.4.10 故障保护
        1. 7.4.10.1 欠压保护
        2. 7.4.10.2 短路保护
        3. 7.4.10.3 输出过压保护
        4. 7.4.10.4 过功率保护(OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 过热保护
        6. 7.4.10.6 FB 开路保护
        7. 7.4.10.7 用于保护功能的错误代码
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入大容量电容器
        2. 8.2.2.2 变压器初级侧电感和匝数比
        3. 8.2.2.3 输出电容器
        4. 8.2.2.4 选择电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

变压器初级侧电感和匝数比

变压器匝数比受初级 GaN HEMT 最大漏源电压 (VDS) 额定值的限制,决定了次级 SR FET 电压额定值和开关损耗。本设计选择匝数比 6,以减少缓冲器损耗并提高效率。对于 20V 输出,UCG2882x 支持 6 至 7.875 范围内的匝数比。

变压器初级电感决定了使用 UCG2882x 的反激式转换器工作范围内的开关频率。对于本设计,假设开关频率是 140kHz 最大限值的一半,即低压线路输入 90VAC 时为 70kHz。在此输入电压和满载 65W 下,转换器在第一个谷值 QR 模式下运行,并且忽略退磁振铃持续时间以提供占空比:

方程式 6. D max = NV OUT V IN + NV OUT

其中匝数比 N 由以下公式得出:

方程式 7. N = N P N S

根据 方程式 6 和 方程式 7,初级电感由以下公式得出:

方程式 8. L M = V BULKmin 2 × D max 2 × T SW × η 2 P OUTmax

基于匝数比为 6,通过 方程式 9 计算次级 SR FET 的电压,并使用 方程式 10 计算其额定电流。在 25% 的裕度下,使用额定值至少为 100V 和 24A 的 SR FET。

方程式 9. V SRFET = 2 V ACmax N + V OUT
方程式 10. I SEC , PK = N × I PRI , PK