ZHCSX72C September   2023  – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 详细引脚说明
      1. 7.3.1  HV - 高压输入
      2. 7.3.2  SW - 开关节点
      3. 7.3.3  GND – 接地回路
      4. 7.3.4  FLT - 外部过热故障
      5. 7.3.5  FB – 反馈
      6. 7.3.6  TR - 匝数比
      7. 7.3.7  IPK - 峰值电流和抖动
      8. 7.3.8  FCL - 频率钳位和故障响应
      9. 7.3.9  CDX - CCM,驱动强度和 X 电容器放电
      10. 7.3.10 VCC - 输入偏置
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1  自偏置和无辅助检测
      2. 7.4.2  控制律
        1. 7.4.2.1 谷底开关
        2. 7.4.2.2 频率折返
        3. 7.4.2.3 突发模式
        4. 7.4.2.4 连续导通模式 (CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT 开关能力
      4. 7.4.4  软启动
      5. 7.4.5  频率钳位
      6. 7.4.6  频率抖动
      7. 7.4.7  压摆率控制
      8. 7.4.8  瞬态峰值功率能力
      9. 7.4.9  X 电容器放电
      10. 7.4.10 故障保护
        1. 7.4.10.1 欠压保护
        2. 7.4.10.2 短路保护
        3. 7.4.10.3 输出过压保护
        4. 7.4.10.4 过功率保护(OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 过热保护
        6. 7.4.10.6 FB 开路保护
        7. 7.4.10.7 用于保护功能的错误代码
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入大容量电容器
        2. 8.2.2.2 变压器初级侧电感和匝数比
        3. 8.2.2.3 输出电容器
        4. 8.2.2.4 选择电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

UCG2882x 是一款高频准谐振反激式转换器,内置低至 170mΩ Rds(on) 的 750V GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流电转换为直流电。UCG2882x 旨在用于高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特性是自偏置和无辅助检测方案,这种方案可消除对辅助绕组的需求,简化了系统设计并提高了效率。

UCG2882x 还具备智能模式切换功能 (CCM/QR/DCM),可在宽功率范围内保持高效率,并将待机功耗控制在 30mW 以下。此外,UCG2882x 还包含全套保护功能,例如过压和欠压保护、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB 和 OTP。逐周期电流限制可确保快速响应故障情况,从而保护系统并提高可靠性。UCG2882x 采用 5 × 5mm 小型封装,并配备专用配置引脚,以提供更高的灵活性。只需使用电阻器,即可调整每个系统的特定参数,从而通过单个器件实现平台设计。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
UCG28824 REZ(QFN,12) 5mm × 5mm
UCG28826
UCG28828
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的 节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
UCG28824 UCG28826 UCG28828 采用 UCG2882x 的交流/直流反激式转换器的简化原理图采用 UCG2882x 的交流/直流反激式转换器的简化原理图