ZHCSX72C September   2023  – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 详细引脚说明
      1. 7.3.1  HV - 高压输入
      2. 7.3.2  SW - 开关节点
      3. 7.3.3  GND – 接地回路
      4. 7.3.4  FLT - 外部过热故障
      5. 7.3.5  FB – 反馈
      6. 7.3.6  TR - 匝数比
      7. 7.3.7  IPK - 峰值电流和抖动
      8. 7.3.8  FCL - 频率钳位和故障响应
      9. 7.3.9  CDX - CCM,驱动强度和 X 电容器放电
      10. 7.3.10 VCC - 输入偏置
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1  自偏置和无辅助检测
      2. 7.4.2  控制律
        1. 7.4.2.1 谷底开关
        2. 7.4.2.2 频率折返
        3. 7.4.2.3 突发模式
        4. 7.4.2.4 连续导通模式 (CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT 开关能力
      4. 7.4.4  软启动
      5. 7.4.5  频率钳位
      6. 7.4.6  频率抖动
      7. 7.4.7  压摆率控制
      8. 7.4.8  瞬态峰值功率能力
      9. 7.4.9  X 电容器放电
      10. 7.4.10 故障保护
        1. 7.4.10.1 欠压保护
        2. 7.4.10.2 短路保护
        3. 7.4.10.3 输出过压保护
        4. 7.4.10.4 过功率保护(OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 过热保护
        6. 7.4.10.6 FB 开路保护
        7. 7.4.10.7 用于保护功能的错误代码
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入大容量电容器
        2. 8.2.2.2 变压器初级侧电感和匝数比
        3. 8.2.2.3 输出电容器
        4. 8.2.2.4 选择电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电源相关建议

UCG2882x 适用于通用交流输入范围为 85VAC 至 264VAC、频率为 45Hz 至 66Hz 的交流/直流适配器,采用反激式拓扑提供高达 65W 的输出。虽然 UCG2882x 可用于 USB-PD 充电器应用,但该转换器也可用于具有12V、24V、36V 等固定输出电压的工业应用。通过更改 TR 引脚电阻器,即可适应默认 20V 最大输出电压设置以外的输出电压。在次级侧反馈中,对于固定输出设计,可通过 USB-PD 控制器或 TL431 实现输出调节。

UCG2882x 采用自偏置技术,无需反激式辅助绕组,可将降低 BoM 成本,提高效率并简化 EMI 设计。VCC 电压可自调节,高达 VVCC(REG) 电平。为确保自偏置机制正常工作,请在 VCC 和 GND 引脚周围 1mm 范围内放置一个高频、低 ESL 0.1μF 陶瓷电容器。

此外,根据线路频率和线路压降测试要求选择总 VCC 电容。为了最大限度地降低转换器待机功耗,VCC 电容器必须保持足够的能量,以在突发模式 (IVCCSLEEP) 下半个线路周期内为 UCG2882x 提供电源电流。如果电源需要通过线路压降测试,VCC 电容器则必须保持足够的能量,以在突发模式 (IVCCSLEEP) 下整个线路降压期内提供电源电流。VCC 电容由突发模式运行或线路压降测试所需的较长保持时间决定。根据 方程式 13 来选择相应的电容值。由于电容随着施加电压而减小,因此进行电容降额。

方程式 13. CVCC>Tholdup×IVCCSLEEP÷0.3V