ZHCSX72C September   2023  – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 详细引脚说明
      1. 7.3.1  HV - 高压输入
      2. 7.3.2  SW - 开关节点
      3. 7.3.3  GND – 接地回路
      4. 7.3.4  FLT - 外部过热故障
      5. 7.3.5  FB – 反馈
      6. 7.3.6  TR - 匝数比
      7. 7.3.7  IPK - 峰值电流和抖动
      8. 7.3.8  FCL - 频率钳位和故障响应
      9. 7.3.9  CDX - CCM,驱动强度和 X 电容器放电
      10. 7.3.10 VCC - 输入偏置
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1  自偏置和无辅助检测
      2. 7.4.2  控制律
        1. 7.4.2.1 谷底开关
        2. 7.4.2.2 频率折返
        3. 7.4.2.3 突发模式
        4. 7.4.2.4 连续导通模式 (CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT 开关能力
      4. 7.4.4  软启动
      5. 7.4.5  频率钳位
      6. 7.4.6  频率抖动
      7. 7.4.7  压摆率控制
      8. 7.4.8  瞬态峰值功率能力
      9. 7.4.9  X 电容器放电
      10. 7.4.10 故障保护
        1. 7.4.10.1 欠压保护
        2. 7.4.10.2 短路保护
        3. 7.4.10.3 输出过压保护
        4. 7.4.10.4 过功率保护(OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 过热保护
        6. 7.4.10.6 FB 开路保护
        7. 7.4.10.7 用于保护功能的错误代码
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入大容量电容器
        2. 8.2.2.2 变压器初级侧电感和匝数比
        3. 8.2.2.3 输出电容器
        4. 8.2.2.4 选择电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

UCG2882x 是一款高频准谐振 (QR) 交流/直流反激式转换器,具有集成式 750V 初级侧 GaN 高电子迁移率晶体管(以下简称 GaN HEMT),设计用于功率高达 120W 的交流转直流电源。该器件通过 GaN 集成带来优势,能够实现开关频率高达 500kHz 的高功率密度设计。

UCG2882x 采用业内较早推出的具有自偏置功能的无辅助反激式架构,无需在变压器中使用辅助绕组,即可实现紧凑且成本较低的电源设计。由于无需使用低压降稳压器 (LDO) 并消除了生成器件偏置所产生的相关损耗,因此自偏置功能降低了损耗,从而提高了宽输出电压应用(如 USB-PD 充电器)的效率。

UCG2882x 支持在低压线路输入条件以及最小 130W(65W 标称输出功率的两倍)的瞬态输出功率条件下,以连续导通模式 (CCM) 运行长达 10ms,而无需增大变压器尺寸,从而节省空间和成本。该器件还包含频率折返和突发模式,可分别在轻负载和空载条件下实现更高的运行效率。X 电容器放电电路会在不到 1s 的时间内将输入 EMI 滤波器中的 X 电容器放电至 0V,以防止用户在从壁式插座拔电源时触电,从而满足不同的安全标准要求。

UCG2882x 提供可通过电阻器编程的选项,这样用户就能够极其灵活地在所需的工作点优化性能,从而克服集成转换器的系统设计限制。该器件还包含许多内置保护功能,例如输出过压保护 (OVP)、短路保护 (SCP)、两级过功率保护(OPPH 和 OPPL)以及具有自动重启和锁存响应功能的过热保护 (OTP),旨在实现稳健的电源设计,防止在此类故障条件下造成任何损坏。

UCG28824 UCG28826 UCG28828 采用 UCG2882x 的交流/直流反激式转换器原理图图 7-1 采用 UCG2882x 的交流/直流反激式转换器原理图