ZHCSX63A October 2024 – October 2024 TCAN844-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VIO | I/O 电平转换器的电源电压 | 2.9 | 5.25 | V | |
| IOH(RXD) | RXD 引脚高电平输出电流 | -2 | mA | ||
| IOL(RXD) | RXD 引脚低电平输出电流 | 2 | mA | ||
| TJ | 在自然通风环境下的工作温度范围(请参阅热特性表) | -40 | 150 | °C | |
| TSDR | 热关断 | 160 | °C | ||
| TSDF | 热关断释放 | 150 | °C | ||
| TSD(HYS) | 热关断迟滞 | 10 | °C | ||