该器件符合 ISO 11898-2:2024 高速 CAN(控制器局域网)规范物理层标准。这些收发器提供多种不同的保护功能以满足严格的汽车系统要求,同时还支持高达 5Mbps 的 CAN FD 数据速率。
该器件支持以下 CAN 和 CAN FD 标准:
- 物理层兼容性:
- ISO 11898-2:2024 高速媒介访问单元
- SAE J2284-1:适用于 125kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
- SAE J2284-2:适用于 250kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
- SAE J2284-3:适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
- SAE J2284-4:适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC),CAN FD 数据速率为 2Mbps
- SAE J2284-5:适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC),CAN FD 数据速率为 5Mbps