ZHCSX63A October 2024 – October 2024 TCAN844-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN844-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 高速 CAN 规范的物理层要求。
该器件包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 3.3V 或 5V 逻辑电平。该收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2024 所定义唤醒模式 (WUP) 要求的 CAN 来唤醒。
此外,该收发器还包含热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±40V 的总线故障保护功能。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些收发器不仅采用业界通用 SOIC-8 和 VSON-8 封装,而且还提供节省空间的小尺寸 SOT-23 封装选项。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TCAN844-Q1 | SOIC (D) | 4.9mm x 6mm |
| VSON (DRB) | 3mm x 3mm | |
| SOT-23 (DDF) | 2.9mm x 2.8mm |
| 器件型号 | 引脚 5 上支持低电压 I/O 逻辑 | 引脚 8 模式选择 |
|---|---|---|
| TCAN844-Q1 | 否 | 具有远程唤醒功能的低功耗待机模式 |
| TCAN844V-Q1 | 是 |