ZHCSX63A October 2024 – October 2024 TCAN844-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN844-Q1 收发器设计为在 4.75V 至 5.25V 的 VCC 主输入电源电压范围内运行。
TCAN844V-Q1 采用 IO 电平转换电源输入 VIO,设计电压范围为 2.9V 至 5.25V。
因此,必须对 VCC 和 VIO 输入进行良好调节。除了电源滤波之外,还可以在 CAN 收发器主 VCC 和 VIO 电源引脚附近放置一个去耦电容器,通常为 100nF。