ZHCSX63A October 2024 – October 2024 TCAN844-Q1
PRODUCTION DATA
根据设计,TCAN844(V)-Q1 在未加电情况下对于 CAN 总线而言是无源器件或无负载。总线引脚被设计成在器件未供电时具有较低的漏电流,因此这些器件不会对总线施加负载。如果网络的某些节点未供电,而网络的其余部分仍正常工作,这一点至关重要。
逻辑引脚在器件未供电时的漏电流也很低,因此这些引脚不会对其他保持供电的电路施加负载。