ZHCSX63A October   2024  – October 2024 TCAN844-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级(IEC 规格)
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热特性
    6. 5.6  电源特性
    7. 5.7  功耗额定值
    8. 5.8  电气特性
    9. 5.9  开关特性
    10. 5.10 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚说明
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO
        6. 7.3.1.6 CANH 和 CANL
        7. 7.3.1.7 STB(待机)
      2. 7.3.2 CAN 总线状态
      3. 7.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 7.3.4 CAN 总线短路电流限制
      5. 7.3.5 热关断 (TSD)
      6. 7.3.6 欠压锁定
      7. 7.3.7 未供电设备
      8. 7.3.8 悬空引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
      2. 7.4.2 正常模式
      3. 7.4.3 待机模式
        1. 7.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 7.4.4 驱动器和接收器功能
  9. 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 CAN 端接
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求

TCAN844(V)-Q1 支持远程唤醒请求,可让主机微控制器了解总线已运行,节点需要恢复正常运行。

该器件使用 ISO 11898-2:2024 标准中的多重滤波显性唤醒模式 (WUP) 来鉴定总线活动。接收到有效的 WUP 后,唤醒请求会以“下降沿加低电平周期”的形式发送给控制器,其中低电平信号对应于 TCAN844(V)-Q1 的 RXD 输出上的“已滤波”显性信号。

WUP 依次由一段已滤波的显性脉冲、一段已滤波的隐性脉冲和另一段已滤波的显性脉冲组成。第一个已滤波的显性信号发起 WUP,然后总线监视器会等待已滤波的隐性信号;其他总线通信不会使总线监视器复位。接收到已滤波的隐性信号后,总线监视器会等待另一个已滤波的显性信号;其他总线通信不会使总线监视器复位。在接收到第二个已滤波的显性信号后,总线监视器会立即识别 WUP,并在每次从总线接收到额外的已滤波显性信号时将 RXD 输出驱动为低电平。

要将显性或隐性信号视为“已滤波”,总线必须保持该状态超过 tWK_FILTER 时间。由于 tWK_FILTER 的可变性,存在以下几种可能的情况。短于 tWK_FILTER(MIN) 的总线状态时间始终不会被检测为 WUP 的一部分,因此不会生成唤醒请求。tWK_FILTER(MIN) 和 tWK_FILTER(MAX) 之间的总线状态时间可能会检测为 WUP 的一部分,并且可能会生成唤醒请求。超过 tWK_FILTER(MAX) 的总线状态时间始终会被检测为 WUP 的一部分,因此始终会生成唤醒请求。请参阅图 7-5 以了解唤醒模式的时序图。

用于 WUP 的模式和 tWK_FILTER 时间可防止噪声和总线卡在显性故障导致错误的唤醒请求,同时允许任何有效报文发起唤醒请求。

ISO 11898-2:2024 标准定义了短时间和长时间的唤醒滤波时间。该器件的 tWK_FILTER 时间选在这两个滤波范围的最小值和最大值之间。选择此时序是为了使 500kbps 下的单个位时间或 1Mbps 下的两个背对背位时间触发处于任一总线状态的滤波器。任何速率为 500kbps 或更低的 CAN 帧可能会包含有效的 WUP。

为了实现额外的稳健性并防止误唤醒,该器件实现了唤醒超时特性。要成功发生远程唤醒事件,必须在超时值 t ≤ tWK_TIMEOUT 范围内收到整个 WUP。否则,内部逻辑会被复位并且收发器保持在当前状态而不被唤醒。然后,必须按照本节中提到的限制条件再次发送完整模式。请参阅图 7-5 以了解具有唤醒超时特性的唤醒模式时序图。

TCAN844-Q1 具有 tWK_TIMEOUT 的唤醒模式 (WUP)图 7-5 具有 tWK_TIMEOUT 的唤醒模式 (WUP)