ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 功率耗散 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| PD | 平均功耗 | VSUP = 14V,VCC = 5V,VIO = 5V,TJ = 27°C,RL = 60Ω,nSTB = 5V,EN = 5V,CL_RXD = 15pF。典型 CAN 工作条件(500kbps,25% 传输(显性)速率)。 | 62 | mW |
| VSUP = 14V,VCC = 5.5V,VIO = 5.5V,TJ = 150°C,RL = 50Ω,nSTB = 5.5V,EN = 5.5V,CL_RXD = 15pF。典型高负载 CAN 工作条件(1Mbps,50% 传输(显性)速率,负载网络)。 | 135 | mW | ||