ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION
nFAULT 是从 TCAN1473A-Q1 到 CAN FD 控制器的逻辑电平输出信号,以 VIO 为基准。nFAULT 输出驱动为 VIO 电平,作为逻辑高电平输出。
nFAULT 输出用于将 TCAN1473A-Q1 状态指示标志传输到 CAN FD 控制器。有关通过 nFAULT 引脚在外部指示的特定故障场景,请参阅表 7-1。TCAN1473A-Q1 在睡眠模式下将 nFAULT 引脚置于高阻抗状态以节省电力,因为在睡眠模式下没有在外部指示的故障情况。