ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | PIN1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCAN1473ADMTQ1 | VSON | DMT | 14 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.3 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TCAN1473ADQ1 | SOIC | D | 14 | 2500 | 330.0 | 16.4 | 6.5 | 9.0 | 2.1 | 8.0 | 16.0 | Q1 |
| TCAN1473ADYYQ1 | SOT-23-THIN | DYY | 14 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q3 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCAN1473ADMTRQ1 | VSON | DMT | 14 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
| TCAN1473ADRQ1 | SOIC | D | 14 | 2500 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |
| TCAN1473ADYYRQ1 | SOT-23-THIN | DYY | 14 | 3000 | 336.6 | 336.60 | 31.8 |