ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN1473A-Q1 收发器通常用于具有主机微处理器或 FPGA(包括 CAN 协议的数据链路层部分)的应用。这些类型的应用通常还包括电源管理技术,通过使能 (EN) 或抑制 (INH) 引脚来控制应用的电源供应。可以使用单个 5V 稳压器同时驱动 VCC 和 VIO,也可以使用单独的 5V 和 3.3V 稳压器分别驱动 VCC 和 VIO,如图 8-1 所示。图中显示了总线终端以方便说明。
TCAN1473A-Q1 具有 INH_MASK 功能。只要 INH 不控制收发器或收发器后面的控制器的电源,INH_MASK 输入引脚就可以用于禁用和启用 INH 功能。此功能可用于控制任何耗电量大的系统模块的电源,从而避免由于虚假唤醒事件而从低功耗模式为系统模块加电,从而实现省电。有关示例应用原理图,请参阅图 8-2。