ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION
待机模式是一种低功耗模式,在该模式下,禁用驱动器和接收器,从而可减少电流消耗。但这不是器件的最低功耗模式,因为 INH 端子处于开启状态,允许系统的其余部分恢复正常运行。
在待机模式下,RXD 端子变为低电平来指示唤醒请求 (WAKERQ)。在器件恢复正常模式后,通过 nFAULT 引脚识别唤醒源。
在待机模式下会启用称为睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器的失效防护计时器。该计时器通过要求系统控制器在到期之前将收发器配置为正常模式,增加了一层额外的保护。如果处理器没有正确启动并且无法将器件转换为正常模式,则该功能会强制 TCAN1473A-Q1 在 tINACTIVE 之后转换为最低功耗模式,即睡眠模式。