ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION
这是一个内部和外部标志,可用于控制系统的上电序列。当有新的电池连接到收发器时,设置 PWRON 标志,表示冷启动条件。TCAN1473A-Q1 将 VSUP 上的任何欠压条件 (VSUP < UVSUP(F)) 视为冷启动。因此,当满足 VSUP > UVSUP(R) 条件时,TCAN1473A-Q1 会设置 PWRON 标志,系统可以使用该标志进入仅在冷启动状况下调用的例程。从待机模式或睡眠模式进入静音模式后,nFAULT 驱动为低电平来指示 PWRON 标志。在转换到正常模式后清除此标志。