ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN1473A-Q1 有多种保护特性可以在 CAN 总线短路时限制短路电流,其中包括显性和隐性状态下的 CAN 驱动器电流限制以及 TXD 显性状态超时(可防止在系统故障时永久具有显性状态的较高短路电流)。
在 CAN 通信期间,总线会在显性与隐性状态之间切换,因此,可将短路电流视为这两种总线状态期间的电流或者视为平均电流。在考虑终端电阻和共模扼流圈的系统功耗时,应使用平均短路电流。驱动器可以处于显性状态的时间百分比受限于以下因素:TXD 显性状态超时以及具有强制状态切换功能和隐性位(位填充、控制字段和帧间间隔)的 CAN 协议。这些限制确保了总线上具有最短的隐性状态时间,即使数据字段包含很高的显性位百分比也是如此。
总线的短路电流取决于隐性位与显性位的比率以及它们对应的短路电流。平均短路电流可使用方程式 2 来计算。
其中:
规划端接电阻和其他网络组件功耗额定值时,应考虑短路电流以及可能的网络故障。