ZHCSWR9 July 2024 TCAN1473A-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VSUP | 电源电压 | 4.5 | 40 | V | |
| VIO | I/O 电源电压 | 1.7 | 5.5 | V | |
| VCC | CAN 收发器电源电压 | 4.75 | 5.25 | V | |
| IOH(DO) | 数字输出高电平电流 | -2 | mA | ||
| IOL(DO) | 数字输出低电平电流 | 2 | mA | ||
| IO(INH) | 抑制输出电流 | 4 | mA | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
| TSDR | 热关断 | 175 | °C | ||
| TSDF | 热关断释放 | 160 | °C | ||
| TSD(HYS) | 热关断迟滞 | 10 | °C | ||