ZHCSWR0A July   2024  – October 2024 LMG2100R026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 传播延迟和失配测量
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 控制输入
      2. 7.3.2 启动和 UVLO
      3. 7.3.3 自举电源电压钳位
      4. 7.3.4 电平转换
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 VCC 旁路电容器
        2. 8.2.2.2 自举电容器
        3. 8.2.2.3 压摆率控制
        4. 8.2.2.4 功率耗散
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装信息

绝对最大额定值

请参阅(1)
最小值 最大值 单位
VIN 至 PGND 0 93 V
VIN 至 PGND(脉冲,最大持续时间 100ms)(2) 100 V
HB 至 AGND -0.3 100 V
HS 至 AGND 93 V
HS 至 AGND(脉冲,最大持续时间 100ms)(2) 100 V
HI 至 AGND -0.3 6 V
LI 至 AGND -0.3 6 V
VCC 到 AGND -0.3 6 V
HB 至 HS -0.3 6 V
HB 至 VCC 0 93 V
SW 到 PGND 93 V
来自 SW 引脚的 IOUT(连续),TJ < 125℃ 55 A
来自 SW 引脚的 IOUT(脉冲,300µs),TA = 25℃ 218 A
结温,TJ -40 150 °C
贮存温度,Tstg -40 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
器件在其使用寿命内可承受 1000 个高达 100V、持续时间为 100ms 且占空比小于 1% 的脉冲。