ZHCSWR0A July 2024 – October 2024 LMG2100R026
PRODUCTION DATA
节 7.2 展示了 LMG2100R026 半桥 GaN 功率级,该功率级具有高度集成的高侧和低侧栅极驱动器,包括内置 UVLO 保护电路和过压钳位电路。钳位电路会限制自举刷新操作,以确保高侧栅极驱动器过驱不超过 5.4V。该器件集成了两个 GaN FET,采用半桥配置。该器件可用于许多隔离和非隔离拓扑,从而实现非常简单的集成。采用的封装旨在更大限度减小环路电感,同时保持 PCB 设计简单。导通和关断的驱动强度经过了优化,可确保高电压压摆率,而不会在栅极或电源环路上造成任何过多的振铃。