ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| D5 | tskn(rwdsX-dV) | 输入偏移,RWDS 转换到 D0:D7 有效 | -0.46 | 0.46 | ns |
| D6 | tc(clk/clkn) | CLK 周期,CLK/CLKn | 6 | ns | |
| D7 | tw(clk/clkn) | 脉冲宽度,CLK/CLKn | 2.7 | ns | |
| D8 | tw(csIV) | 脉冲宽度,操作之间 CS0 无效 | 6 | ns | |
| D9 | td(clkH-csL) | 延迟时间,CS0 有效到 CLK 上升/CLKn 下降 | -3.34 | ns | |
| D10 | td(clkL[LE]-csH) | 延迟时间,最后一个 CLK 下降沿/CLKn 上升沿到 CS0 无效 | 0.41 | ns | |
| D11 | td(clkX-rwdsV) | 延迟时间,CLK 转换到 RWDS 有效 | 1.01 | 2.08 | ns |
| D12 | td(clkX-d[0:7]V) | 延迟时间,CLK 转换到 D0:D7 有效 | 0.84 | 2.17 | ns |