ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
如需进一步详细了解器件 GPIO 的特性和其他说明信息,请参阅特定于器件的技术参考手册 (TRM) 以及本数据表的信号说明 中的相应小节。
表 6-101、节 6.10.5.9.1和节 6.10.5.9.2说明了 GPIO 的时序条件、要求和开关特性。
| 参数 | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | LVCMOS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns |
| LVCMOS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 0.08 | V/ns | ||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
| I2C OD FS | 3 | 100 | pF | ||