ZHCSWO2 July 2024 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
TDP20MB421 是一款具有集成2:1 多路复用器的 4 通道线性转接驱动器。这款低功耗、高性能线性转接驱动器专为支持速率高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 而设计。
TDP20MB421 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。TDP20MB421 的线性数据路径保留了传输预设的特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。鉴于该器件成为了源端 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分,DisplayPort 链路训练可通过该器件有效实施。链路训练协议中的器件透明度可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,对电路板上的电源噪声具有很高的抗扰度。
TDP20MB421 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。