ZHCSWO2 July 2024 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | ||||||
| RLRX-DIFF | 输入差分回波损耗 | 50MHz 至 1.25GHz | –22 | dB | ||
| 1.25GHz 至 2.5GHz | -22 | dB | ||||
| 2.5GHz 至 4.0GHz | -22 | dB | ||||
| 4.0GHz 至 8.0GHz | -16 | dB | ||||
| 8.0GHz 至 12GHz | -12 | dB | ||||
| RLRX-CM | 输入共模回波损耗 | 50MHz 至 2.5GHz | -20 | dB | ||
| 2.5GHz 至 8.0GHz | -14 | dB | ||||
| 8.0GHz 至 12GHz | -10 | dB | ||||
| XTRX | 接收侧线对间隔离 | 两个相邻接收器对之间的线对间隔离 (SDD21),范围为 10MHz 至 10GHz。 | -60 | dB | ||
| 发送器 | ||||||
| VTX-AC-CM-PP | TX 交流峰峰值共模电压 | 使用 30kHz 至 500MHz 的带通滤波器在至少 106 个位测得,最低 EQ,GAIN = L4;PRBS7,20Gbps | 50 | mVpp | ||
| RLTX-DIFF | 输出差分回波损耗 | 50MHz 至 1.25GHz | -22 | dB | ||
| 1.25GHz 至 2.5GHz | -22 | dB | ||||
| 2.5GHz 至 4.0GHz | -21 | dB | ||||
| 4.0GHz 至 8.0GHz | -15 | dB | ||||
| 8.0GHz 至 12GHz | -12 | dB | ||||
| RLTX-CM | 输出共模回波损耗 | 50MHz 至 2.5GHz | -16 | dB | ||
| 2.5GHz 至 8.0GHz | -12 | dB | ||||
| 8.0GHz 至 12GHz | -11 | dB | ||||
| XTTX | 发送侧线对间隔离 | 两个相邻发送器对之间的最小线对间隔离 (SDD21),范围为 10MHz 至 10GHz。 | -60 | dB | ||
| 器件数据路径 | ||||||
| TPLHD/PHLD | 通过数据通道的输入到输出延时(传播延迟) | 用于低电平到高电平或高电平到低电平转换。 | 90 | 130 | ps | |
| LTX-SKEW | 通道间输出偏斜 | 在一个发送器内的任意两个通道之间。 | 20 | ps | ||
| TRJ-DATA | 具有数据的附加随机抖动 | 减去校准迹线后通过转接驱动器的抖动。20Gbps PRBS15。800mVpp 差分输入摆幅。 | 70 | fs | ||
| JITTERTOTAL-DATA | 数据的附加总抖动 | 减去校准迹线后通过转接驱动器的抖动。20Gbps PRBS15。800mVpp 差分输入摆幅。 | 1.0 | ps | ||
| 平坦增益 | 宽带直流和交流平坦增益 - 输入到输出,在直流条件下测得 | 最小 EQ,GAIN1/0=L0 | -5.6 | dB | ||
| 最小 EQ,GAIN1/0=L1 | -3.8 | dB | ||||
| 最小 EQ,GAIN1/0=L2 | -1.2 | dB | ||||
| 最小 EQ,GAIN1/0=L3 | 2.6 | dB | ||||
| 最小 EQ,GAIN1/0=L4(悬空) | 0.6 | dB | ||||
| EQ-MAX16G | 最大设置 (EQ 指数 = 19) 时的 EQ 增强 | 10GHz 时的交流增益相对于 100MHz 时的增益。 | 19 | dB | ||
| LINEARITY-DC | 输出直流线性 | 在 0dB 平坦增益下 | 1700 | mVpp | ||
| LINEARITY-AC | 20Gbps 时的输出交流线性度 | 在 0dB 平坦增益下 | 1050 | mVpp | ||