ZHCSWO2A July   2024  – April 2026 TDP20MB421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 直流电气特性
    6. 5.6 高速电气特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C 时序特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 5 电平控制输入
      2. 6.3.2 线性均衡
      3. 6.3.3 平坦增益
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
      2. 6.4.2 待机模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 引脚模式
      2. 6.5.2 SMBus/I2C 寄存器控制接口
        1. 6.5.2.1 共享寄存器
        2. 6.5.2.2 通道寄存器
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 DP 2.1 和 HDMI 2.1 主链路信号调节
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

SMBus/I2C 寄存器控制接口

如果 MODE = L2(SMBus/I2C 从控制模式),可通过运行频率高达 400kHz 的标准 I2C 或 SMBus 接口对 TDP20MB421 进行配置,以实现出色的信号完整性。引脚搭接设置确定了 ADDR 和 MODE 引脚上 TDP20MB421 的从地址。表 6-4 为器件的每个通道组提供了 8 个可能的从地址(7 位)。在 SMBus 和 I2C 模式下,SCL 和 SDA 引脚通过上拉电阻连接至 3.3V 电源。电阻器的值取决于总线总电容。4.7kΩ 是 10pF 总线电容的良好初始近似值。

表 6-4 SMBus/I2C 从地址设置
模式ADDR7 位从地址通道 2-37 位从地址通道 0-1
L1L00x180x19
L1L10x1A0x1B
L1L20x1C0x1D
L1L30x1E0x1F
XL4保留保留
L2L00x200x21
L2L10x220x23
L2L20x240x25
L2L30x260x27

TDP20MB421 具有 2 类寄存器:

  • 共享寄存器:这种寄存器可随时访问,用于器件级配置、状态回读、控制或读回器件 ID 信息。
  • 通道寄存器:这些寄存器控制和配置每个通道的特定功能。所有通道都具有相同的寄存器集,并且可以独立配置,也可以通过对组 0 或组 1 的广播写入配置为组。

TDP20MB421 具有两个通道组,即组 0(通道 2-3)和组 1(通道 0-1),每个通道都具有单独的寄存器集并需要唯一的 SMBus 次级地址。

通道寄存器基地址通道组 0 访问通道组 1 访问
0x00通道 3 寄存器通道 1 寄存器
0x20通道 3 寄存器通道 1 寄存器
0x40通道 2 寄存器通道 0 寄存器
0x60通道 2 寄存器通道 0 寄存器
0x80

广播写入通道组 0 寄存器、

读取通道 3 寄存器

广播写入通道组 1 寄存器、

读取通道 1 寄存器

0xE0组 0 共享寄存器组 1 共享寄存器