ZHCSWO2 July 2024 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 从模式 | ||||||
| tSP | 必须由输入滤波器进行 抑制的尖峰脉冲宽度 | 50 | ns | |||
| tHD-STA | (重复)启动条件后的保持时间。在此周期后,生成第一个时钟脉冲 | 0.6 | µs | |||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 1.3 | µs | |||
| THIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 0.6 | µs | |||
| tSU-STA | 重复启动条件的 建立时间 | 0.6 | µs | |||
| tHD-DAT | 数据保持时间 | 0 | µs | |||
| TSU-DAT | 数据建立时间 | 0.1 | µs | |||
| tr | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 上拉电阻器 = 4.7kΩ、Cb = 10pF | 120 | ns | ||
| tf | SDA 和 SCL 信号的下降时间 | 上拉电阻器 = 4.7kΩ、Cb = 10pF | 2 | ns | ||
| tSU-STO | 停止条件的建立时间 | 0.6 | µs | |||
| tBUF | 停止与启动条件之间的 总线空闲时间 | 1.3 | µs | |||
| tVD-DAT | 数据有效时间 | 0.9 | µs | |||
| tVD-ACK | 数据有效确认时间 | 0.9 | µs | |||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 400 | pF | |||