ZHCSWO2 July 2024 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压,VCC 至 GND | 直流 + 交流电源不得超过这些限制 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| NVCC | 电源噪声容限 | 直流到 <50Hz,正弦(1) | 250 | mVpp | ||
| 50Hz 到 500kHz,正弦(1) | 100 | mVpp | ||||
| 500kHz 到 2.5MHz,正弦(1) | 33 | mVpp | ||||
| 电源噪声,>2.5MHz,正弦(1) | 10 | mVpp | ||||
| TRampVCC | VCC 电源斜坡时间 | 从 0V 至 3.0V | 0.150 | 100 | ms | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 115 | °C | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 85 | °C | ||
| PWLVCMOS | 器件检测 LVCMOS 输入端上有效信号所需的最小脉冲宽度 | PD 和 SEL | 200 | μs | ||
| VCCSMBUS | SMBus/I2C SDA 和 SCL 开漏端接电压 | 开漏上拉电阻器的电源电压 | 3.6 | V | ||
| FSMBus | SMBus 辅助模式下的 SMBus/I2C 时钟 (SCL) 频率 | 10 | 400 | kHz | ||
| VIDLAUNCH | 源差分启动幅值 | 800 | 1200 | mVpp | ||
| DR | 数据速率 | 1 | 24 | Gbps | ||