ZHCSWO2A July 2024 – April 2026 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
TDP20MB421 是一款具有集成2:1 多路复用器的 4 通道线性转接驱动器。低功耗、高性能线性中继器或转接驱动器支持高达 UHBR20 的 DisplayPort 数据速率和高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI 2.1 源。该器件是一款与协议无关的线性转接驱动器,可通过其他高达 24Gbps 的交流耦合接口来运行。
TDP20MB421 可通过两种方式配置。在引脚模式中,器件控制配置仅由 Strap 配置引脚完成。引脚模式可满足许多系统实现需求。SMBus/I2C 从模式提供更大的灵活性。SMBus/I2C 从模式需要外部 SMBus/I2C 主器件通过写入其从地址来配置 TDP20MB421。