ZHCSWO2 July 2024 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
TDP20MB421 是一款线性转接驱动器,可用于扩展 DP 链路的通道覆盖范围。通过消除数据速率高达 20Gbps (UHBR20) 时的 ISI 确定性抖动,转接驱动器有助于通过合规性测试。图 7-2 至图 7-5 展示了典型的 DP 2.1 Tx 符合性通道设置,以及 TP3_EQ 处有无转接驱动器的符合性眼图。眼图的比较表明,TDP20MB421 可以通过扩展使眼睛无法通过的水平和垂直眼开口来提供信号调节。
图 7-4 TP3_EQ 处无转接驱动器的 DP 2.1 Tx 符合性眼图
图 7-5 TDP20MB421 在 TP3_EQ 处用于信号调节的 DP 2.1 Tx 符合性眼图