ZHCSVS0A October 2025 – December 2025 TMP4719
PRODUCTION DATA
| 标准模式 | 快速模式 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| f(SCL) | SCL 运行频率(2) | 1 | 100 | 1 | 400 | kHz |
| t(BUF) | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | – | 1.3 | – | µs |
| t(HDSTA) | 重复启动条件后的保持时间。在此周期后,生成第一个时钟。 | 4.0 | – | 0.6 | – | µs |
| t(SUSTA) | 重复启动条件建立时间 | 4.7 | – | 0.6 | – | µs |
| t(SUSTO) | 停止条件建立时间 | 4.0 | – | 0.6 | – | µs |
| t(HDDAT) | 数据保持时间(3) | 0 | 3450 | 0 | 900 | ns |
| t(SUDAT) | 数据设置时间 | 250 | – | 100 | – | ns |
| t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | 4.7 | – | 1.3 | – | µs |
| t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 4.0 | – | 0.6 | – | µs |
| t(VDAT) | 数据有效时间(数据响应时间)(4) | – | 3.45 | – | 0.9 | µs |
| tF | 时钟和数据下降时间(5) | – | 300 | 20 × (VDD/5.5V) |
300 | ns |
| tR | 时钟和数据上升时间(5) | – | 1000 | 20 | 300 | ns |
| ttimeout | 超时 (SCL = GND) | 20 | 30 | 20 | 30 | ms |