ZHCSVS0A October 2025 – December 2025 TMP4719
PRODUCTION DATA
当配置寄存器中的模式位设置为 1 时,器件立即进入低功耗关断模式。如果器件正在进行温度转换,器件停止当前转换,并丢弃不完整的结果。在此模式下,器件会关闭所有有源电路,并可与 One_Shot 位结合使用从而进行温度转换。工程师可将器件用于电池供电系统和其他低功耗应用,因为该器件在关断模式下通常仅消耗 0.5µA 电流。
进入关断模式不会清除任何活动警报,也不会使 ALERT 或 T_CRIT 引脚无效。