TMP4719

正在供货

具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地双路 1.2V 逻辑兼容温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 45 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 2 Addresses 8 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 45 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 2 Addresses 8 Rating Catalog
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
  • 远程通道精度:0.8°C
    • 分辨率:12 位 (0.0625°C)
  • 本地通道精度: 1°C
    • 分辨率:8 位 (1°C)
  • 支持 I2C 和 SMBus 接口
  • 低功耗
  • 提高温度测量精度的附加特性:
    • 二极管非理想因子(η 因子)校正
    • 串联电阻抵消
    • 可编程数字滤波器
  • 远程二极管故障检测
  • 不依赖电源的 1.2V 逻辑兼容输入阈值
  • 封装与 TMP432 兼容
  • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
  • 远程通道精度:0.8°C
    • 分辨率:12 位 (0.0625°C)
  • 本地通道精度: 1°C
    • 分辨率:8 位 (1°C)
  • 支持 I2C 和 SMBus 接口
  • 低功耗
  • 提高温度测量精度的附加特性:
    • 二极管非理想因子(η 因子)校正
    • 串联电阻抵消
    • 可编程数字滤波器
  • 远程二极管故障检测
  • 不依赖电源的 1.2V 逻辑兼容输入阈值
  • 封装与 TMP432 兼容

TMP4719 器件是一款高精度 (0.8°C) 温度传感器,它具有一个本地集成传感器和两个远程温度传感器通道,该通道可连接至连接有二极管的晶体管(例如广受欢迎的 MMBT3904 NPN 晶体管),来取代传统的热敏电阻或热电偶。远程通道还可以连接到集成在微处理器、微控制器或 FPGA 内的基板热晶体管或二极管,来监控 IC 的芯片温度。

TMP4719 支持串联电阻抵消、可编程非理想因子(η 因子)、、可配置的温度限值和可编程数字滤波器,以提高器件的抗噪性,并为复杂的热环境监测应用提供稳健的设计。该器件支持逻辑电平低至 1.2V 的 I2C 和 SMBus 通信,无论主电源轨如何,均可实现与低压 MCU 的互操作性,而无需辅助低压电源或总线电平转换器。

TMP4719 器件是一款高精度 (0.8°C) 温度传感器,它具有一个本地集成传感器和两个远程温度传感器通道,该通道可连接至连接有二极管的晶体管(例如广受欢迎的 MMBT3904 NPN 晶体管),来取代传统的热敏电阻或热电偶。远程通道还可以连接到集成在微处理器、微控制器或 FPGA 内的基板热晶体管或二极管,来监控 IC 的芯片温度。

TMP4719 支持串联电阻抵消、可编程非理想因子(η 因子)、、可配置的温度限值和可编程数字滤波器,以提高器件的抗噪性,并为复杂的热环境监测应用提供稳健的设计。该器件支持逻辑电平低至 1.2V 的 I2C 和 SMBus 通信,无论主电源轨如何,均可实现与低压 MCU 的互操作性,而无需辅助低压电源或总线电平转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 η 因子 的 TMP4719 高精度 3 通道(2 个远程和 1 个本地)1.2V 逻辑兼容温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 15日
应用手册 如何设计过热和欠热警报系统 PDF | HTML 2026年 6月 18日
证书 TMP4719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 3月 21日
应用手册 Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP4718EVM — TMP4718 远程和本地温度传感器评估模块

用户可利用 TMP4718EVM 评估模块 (EVM) 评估 TMP4718 高精度远程和本地温度传感器的性能。该 EVM 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5526 微控制器通过一个 I²C 接口与主机和 TMP4718 器件相连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。利用穿孔,用户可以灵活地进行评估。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMP4719EVM — TMP4719 评估模块

TMP4719 是一款与 I2C 兼容的 3 通道(2 个远程和 1 个本地)温度传感器,采用 VSSOP 和 WSON 封装。TMP4719EVM 可供用户评估 TMP4719 数字温度传感器的性能。TMP4719EVM 旨在按原样使用,搭配评估模块 GUI。或者,可以拆下传感器,以便在用户系统中进行评估。为此,可以通过多种方法来与传感器连接,以便提供出色的用户体验。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP4719EVM-GUI TMP4719 Evaluation Module GUI

GUI for TMP4719EVM available to users both web-based and downloadable
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TMP4718 IBIS Model

SBOMCJ6.ZIP (70 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMP4719 IBIS Model

SBOMCJ5.ZIP (70 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频