ZHCSVS0A October   2025  – December 2025 TMP4719

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件初始化和默认温度转换
      2. 7.3.2 串联电阻抵消
      3. 7.3.3 ALERT 和 T_CRIT 输出
      4. 7.3.4 1.2V 逻辑兼容输入
      5. 7.3.5 数字滤波器
      6. 7.3.6 单稳态转换
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 中断和比较器模式
        1. 7.4.1.1 中断模式
        2. 7.4.1.2 比较器模式
        3. 7.4.1.3 T_CRIT 输出
      2. 7.4.2 关断模式
      3. 7.4.3 连续转换模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 温度数据格式
      2. 7.5.2 I2C 和 SMBus 接口
      3. 7.5.3 串行总线地址
      4. 7.5.4 总线事务
        1. 7.5.4.1 写入
        2. 7.5.4.2 读取
      5. 7.5.5 SMBus 警报模式
  9. 8 寄存器映射
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程

理想因数 (η) 是与理想二极管相比得出的远程温度传感器二极管的测量特性。如果二极管制造商在相应的数据表中指定了 n 因数,则对理想因数差异的补偿很简单。如果未指定晶体管的理想因数,制造商可以通过特殊请求提供 n 因数值。

典型的理想因数规格差异会导致传递函数的增益变化。TMP4719 针对理想因数 1.004 进行了校准,因此使用 η 因子查找表 来补偿与 1.004 不同的目标理想因数。

例如,如果本设计示例选择了理想因数约为 1.008 的 MMBT3906FZ-7B 双极晶体管,则理想因数 (η) 为 1.0079 的 15h 是可编程的最接近值,可用于补偿不同的典型理想因数。参考 I2C 和寄存器映射,控制器会向目标器件的地址 (4Dh) 发送写入命令,后跟寄存器指针 (27h),最后是发送到 η-Factor_Ch1 寄存器的数据 (15h)。

此设计需要在器件上电时实现 88°C 的高温限制,该限制使用 I2C 进行编程。参考 I2C 和寄存器映射,控制器会向目标器件的地址 (4Dh) 发送写入命令,后跟寄存器指针 (07h),最后是发送到 T High_Limit_Remote_Ch 1_High 寄存器的数据 (51h)。

TMP4719 应用示例:使用 I2C 进行编程以设置温度上限图 9-2 应用示例:使用 I2C 进行编程以设置温度上限

远程结温传感器通常在嘈杂的环境中实施,噪声通常由快速数字信号产生,噪声可能会破坏测量结果。TMP4719 器件在 D+ 和 D- 的输入端具有内置的 65kHz 低通滤波器,可更大限度地降低噪声的影响。但是,建议在远程温度传感器的输入端采用差分方式放置一个旁路电容器,让应用免受不必要的耦合信号的影响,从而更加稳健。对于该电容器,请选择 100pF 和 1.5nF 之间的值。某些应用通过额外的串联电阻获得更好的总体精度;然而,精度的提高程度取决于特定应用。加入串联电阻时,总值不得大于 1kΩ。如果需要滤波,建议每个输入端的元件值为 470pF 和 50Ω;具体值取决于特定应用。