ZHCSVS0A October   2025  – December 2025 TMP4719

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件初始化和默认温度转换
      2. 7.3.2 串联电阻抵消
      3. 7.3.3 ALERT 和 T_CRIT 输出
      4. 7.3.4 1.2V 逻辑兼容输入
      5. 7.3.5 数字滤波器
      6. 7.3.6 单稳态转换
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 中断和比较器模式
        1. 7.4.1.1 中断模式
        2. 7.4.1.2 比较器模式
        3. 7.4.1.3 T_CRIT 输出
      2. 7.4.2 关断模式
      3. 7.4.3 连续转换模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 温度数据格式
      2. 7.5.2 I2C 和 SMBus 接口
      3. 7.5.3 串行总线地址
      4. 7.5.4 总线事务
        1. 7.5.4.1 写入
        2. 7.5.4.2 读取
      5. 7.5.5 SMBus 警报模式
  9. 寄存器映射
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下 TA = –40°C 至 125°C 的温度范围内,VDD = 1.62V 至 5.5V(除非另有说明);典型规格条件:TA = 25°C 且 VDD = 3.3V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
温度传感器
TERR_L 本地温度精度 TA = -40°C 至 125°C -1 1 °C
TERR_R 远程温度精度
(针对 2N3904 NPN 晶体管进行了优化)
TD = –10°C 至 85°C,TA = –10°C 至 85°C -0.8 0.8 °C
TD = –55°C 至 125°C,  TA = -10°C 至 85°C -1.0 1.0 °C
TA = -40°C 至 125°C -1.5 1.5 °C
PSR 电源对精度的敏感度 远程温度传感器,单次触发模式,VDD = 1.62V 至 5.5V 0.05 °C/V
TRES_L 温度分辨率(本地) 包括符号位 8
LSB 1 °C
TRES_R 温度分辨率(远程) 包括符号位 12
LSB 0.0625 °C
TREPEAT 可重复性(1) VDD = 3.3V,1Hz 转换周期,无均值计算 1.5 LSB
tRT 响应时间(搅拌液体,安装在 2 层 62mil PCB 上) τ = 63%
25°C 至 75°C
本地温度传感器 1.5 s
τ = 63%
25°C 至 75°C
远程温度传感器(MMBT3904 NPN 晶体管) 0.5 s
VFMAX 正向二极管电压 支持施加到远程二极管的电压 1.1 V
RS 串联电阻: 远程通道上支持的串联电阻 1000
CDIFF 差分滤波电容器 支持在 DP 和 DN 上连接的电容式滤波器 1.5 nF
tCONV 转换时间 仅限本地转换,单次触发模式 18.2 ms
远程(2 通道)+ 本地转换,单次触发模式 52 ms
tVAR 时序差  转换周期和转换时间 -10 10 %
数字输入/输出
CIN 输入电容
ALERT、T_CRIT、SCL、SDA

f = 100kHz 7 pF
VIH 输入逻辑高电平 SCL,SDA 0.9 V
VIL 输入逻辑低电平 SCL,SDA 0.4 V
VHYS 输入逻辑电平迟滞 SCL,SDA 100 mV
ILI 输入漏电流 ALERTT_CRIT、SCL、SDA -0.1 0.1 μA
ILO 输出泄漏电流 ALERTT_CRIT、SDA -0.1 0.1 μA
VOL 输出低电平 ALERTT_CRIT、SDA、IOL = 3mA 0.15 0.4 V
电源
IDD_ACTIVE 有效转换电流 TA = -40°C 至 125°C
串行总线无效
本地转换级 100 150 μA
远程转换级 220 320 μA
IDD_AVG 平均电流消耗 串行总线无效,连续转换 转换周期 = 1s,所有通道 11 μA
转换周期 = 0.125s,所有通道 75 μA
IDD_SB 待机电流(2) 串行总线无效 TA = 25°C 1 1.5 μA
TA = -40°C 至 125°C 5.5 μA
IDD_SD 关断电流 串行总线无效 TA = 25°C 0.5 0.8 μA
TA = -40°C 至 125°C 5 μA
串行总线有效。fs = 400kHz 6.9 μA
串行总线有效。fs = 1MHz 15.2 μA
VPOR 上电复位阈值电压 电源上升 1.2 1.4 V
欠压检测 电源下降 1.0 1.1 V
tPOR 上电后的器件初始化时间(3) 15 ms
可重复性是指在相同条件下连续进行温度测量时重现读数的能力。
连续转换模式下转换之间的静态电流
有关其他详细信息,请参阅器件初始化和默认温度转换部分