ZHCSV24A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
1PPS 相位有效监控器专为 1PPS 输入验证而设计,因为频率、早期窗口和晚期窗口不支持这种低频输入。该监测器还可用于输入频率低于 2kHz 的应用场景。
相位有效监控器使用窗口检测器来验证在标称时钟周期 (TIN) 加上可编程抖动阈值 (TJIT) 内到达的 1PPS 输入脉冲。当输入脉冲在计数器窗口 (TV) 内到达时,脉冲被视为有效,并会清除相位有效标志。当输入脉冲未在 TV 之前到达(由于脉冲缺失或延迟)时,则会立即设置标志以认定输入不合格。TJIT 必须设置为大于最坏情况下的输入周期间抖动。脉冲检测方案如图 8-18 中所示。
图 8-18 1PPS 输入窗口检测器示例该监控器的最大脉冲计数为 63,这会限制 APLL 基准时钟(XO 输入引脚)支持的精度。要实现 1PPS 锁定,请为 XO 输入引脚(例如 TCXO 或 OCXO)使用高精度时钟。请参阅下一节 检查 1PPS 锁定的 XO 输入频率精度,确认 XO 输入时钟是否有足够的精度来实现 1PPS 锁定。